Senzor difuzne refleksije s pozadinskim suzbijanjem
O6H204
O6H-FNKG
Senzor difuzne refleksije s pozadinskim suzbijanjem
O6H204
O6H-FNKG
- Osobito kompaktno kućište za skučene prostore
- Intuitivno namještanje osjetljivosti pomoću potenciometra
- Korisnički prilagođen odabir paljenja ili gašenja svjetla pomoću okretne sklopke
- Suzbijanje pozadine osobito otporno na smetnje čak i kod snažnih reflektirajućih pozadina
- Izvrstan omjer cijene / radnog učinka
Značajke proizvoda
Vrsta svjetla | crvena lampica |
---|---|
Kućište | Kvadratno |
Primjena
Posebno svojstvo | Suzbijanje pozadine |
---|---|
Načelo funkcije | Senzor difuzne refleksije |
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...30 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | 22; ((24 V)) |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Vrsta svjetla | crvena lampica |
Valna duljina [nm] | 633 |
Izlazi
Električna izvedba | NPN |
---|---|
Izlazna funkcija | osvijetljeni/zamračeni način; (moguće prekapčanje) |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 2,5 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 100 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 1000 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno |
Domet nadzora
Doseg opipa [mm] | 2...200; (bijeli papir 200 x 200 mm) |
---|---|
Područje na bijelom predmetu (povlačenje od 90 %) [mm] | 2...200 |
Područje na sivom predmetu (povlačenje od 18 %) [mm] | 4...200 |
Područje na crnom predmetu (povlačenje od 6 %) [mm] | 8...200 |
Prilagodljivo područje | da |
Maks. promjer osvijetljenog mjesta [mm] | 8 |
Dimenzije točke osvijetljenja odnose se na | pri maksimalnom rastojanju |
Dostupno suzbijanje pozadine | da |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...60 |
---|---|
Zaštita | IP 65; IP 67 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [godina] | 683 | ||
Odobrenje UL-a |
|
Mehanički podaci
Težina [g] | 60,15 | |
---|---|---|
Kućište | Kvadratno | |
Dimenzije [mm] | 35,4 x 13 x 21 | |
Materijali | kućište: ABS; PPSU; Brtva: EPDM | |
Optički materijal |
|
|
Poravnanje optike | bočna optika | |
Zakretni moment pritezanja [Nm] | 0,5 |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Opaske |
|
|
---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Priključak | Kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,25 mm² |
---|
dijagrami i grafikoni
|
|
---|
graf tačnosti
|
|
---|