Prijamnik senzora blokade jednosmjernog svjetla
O6E304
O6E-FNKG
Prijamnik senzora blokade jednosmjernog svjetla
O6E304
O6E-FNKG
- Čvrsto kućište od nehrđajućeg čelika za uporabu u industriji hrane i pića
- Otporno na visokotlačno čišćenje agresivnim sredstvima za čišćenje
- Visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
- Iznimno velik raspon, neovisno o boji objekta
- Intuitivno namještanje osjetljivosti i izlazne funkcije
Značajke proizvoda
Vrsta svjetla | crvena lampica |
---|---|
Kućište | Kvadratno |
Primjena
Načelo funkcije | Senzor blokade jednosmjernog svjetla |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...30 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | 7; ((24 V)) |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Vrsta svjetla | crvena lampica |
Valna duljina [nm] | 633 |
Izlazi
Električna izvedba | NPN |
---|---|
Izlazna funkcija | osvijetljeni/zamračeni način; (moguće prekapčanje) |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 2,5 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 100 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 1000 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno |
Domet nadzora
Predajnik / prijamnik | prijamnik |
---|---|
Doseg [m] | < 10 |
Prilagodljivo područje | da |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...80 |
---|---|
Zaštita | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [godina] | 1014 | ||
Odobrenje UL-a |
|
Mehanički podaci
Težina [g] | 81,5 | |
---|---|---|
Kućište | Kvadratno | |
Materijali | kućište: nehrđajući čelik (1,4404/316L); plastika: PPSU; Brtva: EPDM | |
Optički materijal |
|
|
Poravnanje optike | bočna optika | |
Zakretni moment pritezanja [Nm] | 1; (Vijci) |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Opaske |
|
|
---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Priključak | Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,25 mm² |
---|
dijagrami i grafikoni
graf normiranog dobitka
|
|
---|