Senzor difuzne refleksije s pozadinskim suzbijanjem
O5H502
O5H-FPKG/US100
Senzor difuzne refleksije s pozadinskim suzbijanjem
O5H502
O5H-FPKG/US100
- Iznimno velik raspon
- Precizno suzbijanje pozadine
- Osjetljivost se može prilagoditi pomoću gumba za potvrdu
- Čvrsto kućište za uporabu u teškim industrijskim uvjetima
- Programabilni način za uključenje/isključenje svjetla
Značajke proizvoda
Vrsta svjetla | crvena lampica |
---|---|
Kućište | Kvadratno |
Primjena
Posebno svojstvo | Suzbijanje pozadine |
---|---|
Načelo funkcije | Senzor difuzne refleksije |
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...36 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | 25 |
Zaštitna klasa | II |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Vrsta svjetla | crvena lampica |
Valna duljina [nm] | 624 |
Izlazi
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Izlazna funkcija | osvijetljeni/zamračeni način; (programibilno) |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 2,5 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 200 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 1000 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno |
Zaštita od preopterećenja | da |
Domet nadzora
Doseg opipa [mm] | 50...1800; (bijeli papir 200 x 200 mm povlačenje od 90 %) |
---|---|
Područje na bijelom predmetu (povlačenje od 90 %) [mm] | 50...1800 |
Područje na sivom predmetu (povlačenje od 18 %) [mm] | 50...900 |
Područje na crnom predmetu (povlačenje od 6 %) [mm] | 50...600 |
Prilagodljivo područje | da |
Maks. promjer osvijetljenog mjesta [mm] | 50 |
Dimenzije točke osvijetljenja odnose se na | Doseg opipa |
Dostupno suzbijanje pozadine | da |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...60 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [godina] | 355 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 67,5 | |
---|---|---|
Kućište | Kvadratno | |
Dimenzije [mm] | 56 x 18,2 x 46,8 | |
Materijali | kućište: PA; čeoni okvir: Plemeniti čelik; sučelje rukovatelja: TPU | |
Optički materijal |
|
|
Poravnanje optike | bočna optika |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
||
---|---|---|---|
Funkcija učenja | da | ||
Elektronska brava | da |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A |
---|
dijagrami i grafikoni
|
|
---|
graf tačnosti
|
|
---|