Prijamnik senzora blokade jednosmjernog svjetla
O5E51A
O5E-FPKG/US100/3D
Prijamnik senzora blokade jednosmjernog svjetla
O5E51A
O5E-FPKG/US100/3D
- Za primjene u opasnim područjima
- Čvrsto kućište sa zaštitnim nosačem od nehrđajućeg čelika
- Iznimno veliko područje
- Osjetljivost se može prilagoditi pomoću gumba za potvrdu
- Programabilni način za uključenje/isključenje svjetla
Značajke proizvoda
Vrsta svjetla | crvena lampica |
---|---|
Kućište | Kvadratno |
Primjena
Načelo funkcije | Senzor blokade jednosmjernog svjetla |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...30 DC; (kod primjene izvan opasnog područja: 10...36) |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | 11 |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Vrsta svjetla | crvena lampica |
Izlazi
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Izlazna funkcija | osvijetljeni/zamračeni način; (programibilno) |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 2,5 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 100; (kod primjene izvan opasnog područja: 200) |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 1000 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno |
Zaštita od preopterećenja | da |
Domet nadzora
Predajnik / prijamnik | prijamnik |
---|---|
Doseg [m] | < 25 |
Prilagodljivo područje | da |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -10...50 | |
---|---|---|
Napomena o temperaturi okoline |
|
|
Zaštita | IP 65 |
Testovi / odobrenja
Oznaka ATEX | II 3D Ex tc IIIC T105°C Dc X | ||
---|---|---|---|
EMC |
|
||
MTTF [godina] | 801 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 336 | |
---|---|---|
Kućište | Kvadratno | |
Dimenzije [mm] | 105 x 30 x 62 | |
Materijali | kućište: PA; čeoni okvir: Plemeniti čelik; sučelje rukovatelja: TPU; Zaštitni nosač: Plemeniti čelik | |
Optički materijal |
|
|
Poravnanje optike | bočna optika |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
||
---|---|---|---|
Funkcija učenja | da | ||
Elektronska brava | da |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A |
---|
dijagrami i grafikoni
graf normiranog dobitka
|
|
---|