Optoelektronski senzor razmaka
O5D100
O5DLCPKG/US
Optoelektronski senzor razmaka
O5D100
O5DLCPKG/US
- Iznimno velik raspon zbog mjerenja vremena leta
- Pouzdano suzbijanje pozadine i otkrivanje neovisno o boji
- Sa zaslonom i pritisnim tipkama za precizno namještanje sklopne točke
- Moguć kosi kut prema objektu
- Pouzdano otkrivanje sjajnih površina
- Korisnički prilagođena komunikacija pomoću IO-Linka
Značajke proizvoda
Vrsta svjetla | crvena lampica |
---|---|
Klasa laserske zaštite | 2 |
Kućište | Kvadratno |
Primjena
Posebno svojstvo | Suzbijanje pozadine |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" prema cULus) |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | 75; (24 V) |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Vrsta svjetla | crvena lampica |
Valna duljina [nm] | 650 |
Uobičajeni radni vijek [h] | 50000 |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih izlaza: 2 |
---|
Izlazi
Ukupni broj izlaza | 2 |
---|---|
Električna izvedba | PNP |
Broj digitalnih izlaza | 2 |
Izlazna funkcija | Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (dopunsko) |
Strujna opteretivost po izlazu [mA] | 100 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 11 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno |
Zaštita od preopterećenja | da |
Domet nadzora
Maks. promjer osvijetljenog mjesta [mm] | 5 | |
---|---|---|
Dimenzije točke osvijetljenja odnose se na | 2 m | |
Područje otkrivanja histereze [%] | < 2,5 | |
Napomena o histerezi raspona nadzora |
|
|
Dostupno suzbijanje pozadine | da | |
Suzbijanje pozadine [m] | < 20 |
Raspon mjera/postavki
Mjerno područje [m] | 0,03...2 |
---|---|
Frekvencija mjerenja [Hz] | 33 |
Sučelja
Komunikacijsko sučelje | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tip prijenosa | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Revizija IO-Linka | 1.1 | ||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Profili | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | ||||
Način SIO | da | ||||
Analogna obrada podatke analogno | 1 | ||||
Binarna obrada podataka | 1 | ||||
Minimalno vrijeme ciklusa procesa [ms] | 6,6 | ||||
Podržani DeviceIDs |
|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...60 | |
---|---|---|
Napomena o temperaturi okoline |
|
|
Zaštita | IP 65; IP 67 | |
Maks. otpornost na vanjsko svjetlo [klx] | 10; (na objektu) |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasa laserske zaštite | 2 | ||||||||||||||||||||
Napomena o laserskoj zaštiti |
|
||||||||||||||||||||
MTTF [godina] | 151 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 61,6 |
---|---|
Kućište | Kvadratno |
Dimenzije [mm] | 56 x 18,2 x 46,8 |
Materijali | kućište: PA; čeoni okvir: Plemeniti čelik; sučelje rukovatelja: TPU; optika: PMMA |
Poravnanje optike | bočna optika |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prikazna jedinica | cm |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A |
---|
dijagrami i grafikoni
grafikon histereze
|
|
---|
Drugi podaci
Preciznost
Preciznost | ||||
rastojanje | crno (povlačenje od 6 %) | bijelo (90 % remisije) | ||
0 mm | ± 15 mm | ± 15 mm | ||
500 mm | ± 15 mm | ± 15 mm | ||
1000 mm | ± 15 mm | ± 15 mm | ||
1500 mm | ± 20 mm | ± 20 mm | ||
2000 mm | ± 30 mm | ± 20 mm |
Vanjsko/strano svjetlo na predmetu | < 10 klx |