Prijamnik senzora blokade jednosmjernog svjetla
O4E500
O4E-FPKG/US100
Prijamnik senzora blokade jednosmjernog svjetla
O4E500
O4E-FPKG/US100
- Iznimno veliko područje
- Osjetljivost se može prilagoditi pomoću gumba za potvrdu
- Programabilni način za uključenje/isključenje svjetla
- Čvrsto kućište za uporabu u teškim industrijskim uvjetima
- S konektorom koji se može zakrenuti za 270°
Značajke proizvoda
Vrsta svjetla | crvena lampica |
---|---|
Kućište | Kvadratno |
Primjena
Načelo funkcije | Senzor blokade jednosmjernog svjetla |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...36 DC; ("supply class 2" prema cULus) |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | 12 |
Zaštitna klasa | II |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Vrsta svjetla | crvena lampica |
Valna duljina [nm] | 624 |
Izlazi
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Izlazna funkcija | osvijetljeni/zamračeni način; (programibilno) |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 2,5 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 200 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 1000 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno |
Zaštita od preopterećenja | da |
Domet nadzora
Predajnik / prijamnik | prijamnik |
---|---|
Doseg [m] | 0...80 |
Prilagodljivo područje | da |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...60 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [godina] | 785 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 124 | |
---|---|---|
Kućište | Kvadratno | |
Dimenzije [mm] | 74,4 x 27 x 63,8 | |
Materijali | kućište: PA; čeoni okvir: Plemeniti čelik; sučelje rukovatelja: TPE | |
Optički materijal |
|
|
Poravnanje optike | bočna optika |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
||
---|---|---|---|
Funkcija učenja | da | ||
Elektronska brava | da |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A |
---|
dijagrami i grafikoni
graf normiranog dobitka
|
|
---|