Kamera 3D
O3X130
O3XIOOKG/E1/GM/S/60/ZS
Kamera 3D
O3X130
O3XIOOKG/E1/GM/S/60/ZS
Značajke proizvoda
Vrsta svjetla | Infracrveno svjetlo |
---|---|
Razlučivost slike 3D [px] | 224 x 172 |
Kut otvaranja 3D [°] | 58 x 44 |
Maksimalna brzina očitavanja [Hz] | 20 |
Primjena
Primjena | izlaz slikovnih podataka 3D |
---|
Električni podaci
Tolerancija radnog napona [%] | -15...20 |
---|---|
Radni napon [V] | 24 DC |
Potrošnja struje [mA] | < 170; (srednja vrijednost pri 24 VDC; impulsna vršna struja: <350) |
Potrošnja energije [W] | 4 |
Zaštitna klasa | III |
Vrsta svjetla | Infracrveno svjetlo |
Valna duljina [nm] | 850 |
Senzor slika | PMD 3D ToF-Chip |
Unutarnje osvjetljenje | da; (infracrveno: 850 nm nevidljivo zračenje) |
Domet nadzora
Radni razmak [mm] | 50...3000 | ||
---|---|---|---|
Napomena za operativnu udaljenost |
|
||
Razlučivost slike 3D [px] | 224 x 172 | ||
Kut otvaranja 3D [°] | 58 x 44 | ||
Maksimalna brzina očitavanja [Hz] | 20 |
Raspon mjera/postavki
Mjerno područje [m] | < 30; (ovisno o postavkama, veličini predmeta i reflektivnosti) |
---|
Softver / programiranje
Opcije za namještanje parametra | putem računala sa sustavom Vision Assistant ili XML-RPCn ifm |
---|
Sučelja
Komunikacijsko sučelje | Ethernet |
---|---|
Način korištenja | namještanje postavki; Prijenos podataka |
Broj sučelja Ethernet | 1 | |||
---|---|---|---|---|
Standard prijenosa | 10Base-T; 100Base-TX | |||
Stopa prijenosa | 10; 100 | |||
Protokol | TCP/IP | |||
Tvorničke postavke |
|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -10...40 | ||
---|---|---|---|
Napomena o temperaturi okoline |
|
||
Temperatura skladištenja [°C] | -40...85 | ||
Zaštita | IP 50 | ||
Maks. otpornost na vanjsko svjetlo [klx] | 8 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otpornost na udarce |
|
||||||||
Otpornost na vibracije |
|
||||||||
Klasa laserske zaštite | 1 | ||||||||
Napomena o laserskoj zaštiti |
|
||||||||
Električna zaštita |
|
Mehanički podaci
Težina [g] | 240 |
---|---|
Dimenzije [mm] | 80 x 43,5 x 21 |
Materijali | kućište: Tlačno lijevani cink; zaštitni pokrov leće Illu: PMMA; zaštitni pokrov leće objektiv: plutajuće staklo |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Kabel: 1 m, PVC |
Električni priključak - Konektor Ethernet RJ45
RJ45_Steckverbinder | Poveznik: 1 x RJ45 |
---|
Drugi podaci
veličina vidnog polja
bez ispravljanja izobličenja leće | |||
Mjerni raspon / udaljenost [m] | Duljina [m] | Širina [m] | |
0,50 | 0,50 | 0,40 | |
1,00 | 1,10 | 0,80 | |
1,50 | 1,60 | 1,20 | |
2,00 | 2,20 | 1,70 | |
2,50 | 2,70 | 2,10 | |
3,00 | 3,30 | 2,50 |
Ponovljivost
Mjerni raspon / udaljenost [m] | Vrijeme izlaganja [µs] | Ponovljivost | Preciznost [mm] |
Izmjerene vrijednosti udaljenosti (1 Sigma) na sivim predmetima | |||
reflektivnost 18 % [mm] | |||
0,1...0,25 | 200 | ± 4 | ± 5 |
0,25...0,5 | 400 | ± 4 | ± 5 |
0,5...1 | 1000 | ± 6 | ± 10 |
1...2 | 2000 | ± 12 | ± 20 |
2...3 | 2000 | ± 50 | ± 40 |
Ponovljivost | |
vezano za | mjerenje udaljenosti pojedinačnog piksela |
Mjereno pri | središte slike sa središnjim filtrom |
Temperatura okoline | 20° C |
Temperaturni drift
-10...+40° C [mm/K] |
0,2 |
Relativna točnost
tipično |
± 4 |
izmjereno pri reflektivnosti od 18 % do 90 % |