Infracrvena rasvjetna jedinica
O3M970
O3MIOOKG/GM/97
Infracrvena rasvjetna jedinica
O3M970
O3MIOOKG/GM/97
- Za senzore za otkrivanje prizora i objekata načinom 3D
- Prikladno za uporabu u mobilnim strojevima
- Kompaktno i čvrsto kućište
- Visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
- Široko područje radne temperature
Značajke proizvoda
Vrsta svjetla | Infracrveno svjetlo |
---|---|
Kut otvaranja [°] | 97 x 44 |
Učestalost ponavljanja slike 3D [Hz] | 25 / 33 / 50 |
Električni podaci
Radni napon [V] | 9...32 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 5000 |
Potrošnja energije [W] | 45 |
Zaštitna klasa | III |
Vrsta svjetla | Infracrveno svjetlo |
Valna duljina [nm] | 850 |
Domet nadzora
Kut otvaranja [°] | 97 x 44 |
---|---|
Učestalost ponavljanja slike 3D [Hz] | 25 / 33 / 50 |
Softver / programiranje
Opcije za namještanje parametra | putem osobnog računala i O3M271 / O3M171 sa sustavom Vision Assistant društva ifm |
---|
Sučelja
Komunikacijsko sučelje | MCI |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -40...85 | |
---|---|---|
Napomena o temperaturi okoline |
|
|
Temperatura skladištenja [°C] | -40...105 | |
Zaštita | IP 67; IP 69K; (s postavljenim konektorima ili zaštitnim kapicama) |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Otpornost na udarce |
|
||||
Otpornost na vibracije |
|
||||
Fotobiološka sigurnost | skupina rizika 1; (DIN EN 62471) | ||||
Električna zaštita |
|
||||
MTTF [godina] | 78 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 1416,9 |
---|---|
Dimenzije [mm] | 143 x 85 x 83,5 |
Materijali | kućište: tlačno lijevani aluminij; disk: polikarbonat |
Opaske
Opaske |
|
||
---|---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A |