Kamera 3D
O3DP23
O3DIRDKG/CAN/E1/GM/S/60/PDS
Kamera 3D
O3DP23
O3DIRDKG/CAN/E1/GM/S/60/PDS
Značajke proizvoda
Razlučivost slike 3D [px] | 352 x 264 |
---|---|
Kut otvaranja 3D [°] | 60 x 45 |
Primjena
Primjena | otkrivanje paleta |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | 20,4...28,8 DC; (EN 61131-2) |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | 420 |
Maksimalna potrošnja struje [mA] | 1600 |
Potrošnja energije [W] | 10 |
Zaštitna klasa | III |
Senzor slika | PMD 3D ToF-Chip |
Unutarnje osvjetljenje | da; (infracrveno: 850 nm nevidljivo zračenje LED) |
Najviša uklopna struja [mA] | 2400 |
Domet nadzora
Radni razmak [mm] | 1000...2000 |
---|---|
Razlučivost slike 3D [px] | 352 x 264 |
Kut otvaranja 3D [°] | 60 x 45 |
Softver / programiranje
Opcije za namještanje parametra | putem računala sa sustavom Vision Assistant ili XML-RPCn ifm |
---|
Sučelja
Komunikacijsko sučelje | Ethernet; CAN |
---|
Protokol | CANopen | ||
---|---|---|---|
Tvorničke postavke |
|
Broj sučelja Ethernet | 1 | |||
---|---|---|---|---|
Standard prijenosa | 10Base-T; 100Base-TX | |||
Stopa prijenosa | 10; 100 | |||
Protokol | TCP/IP | |||
Tvorničke postavke |
|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -10...50 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -40...85 |
Zaštita | IP 65; IP 67 |
Maks. otpornost na vanjsko svjetlo [klx] | 8; (sa smanjenom mjernom točnošću i ponovljivošću: < 100) |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Otpornost na udarce |
|
||||
Otpornost na vibracije |
|
||||
Fotobiološka sigurnost | skupina izuzetaka; (DIN EN 62471) | ||||
Električna zaštita |
|
Mehanički podaci
Težina [g] | 764,3 |
---|---|
Dimenzije [mm] | 72 x 65 x 82,6 |
Materijali | kućište: tlačno lijevani aluminij; zaštitni pokrov leće: Gorilla Glass; Prikaz funkcija: PA |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak - Ethernet
Poveznik: 1 x M12; kodiranje: D |
Električni priključak - Procesni priključak
Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A |
Drugi podaci
veličina vidnog polja
Mjerni raspon / udaljenost [m] | Duljina [m] | Širina [m] |
0,50 | 0,40 | 0,56 |
1,00 | 0,80 | 1,13 |
2,00 | 1,60 | 2,26 |
3,00 | 2,40 | 3,39 |
4,00 | 3,20 | 4,52 |