Kamera 3D
O3D201
PMD 3D CAMERA
Kamera 3D
O3D201
PMD 3D CAMERA
- Vizualna procjena udaljenosti, razine ili obujma
- Pouzdano mjerenje udaljenosti zbog mjerenja vremena leta
- Rasvjeta, mjerenje i procjena u istoj jedinici
- Izlaz udaljenosti od 3072 i sive vrijednosti za mjerenje radi detaljne procjene primjene
- Integracija pomoću intuitivnog softvera za namještanje postavki
Temeljne boje nisu standardizirane za 8-polne utičnice. Obratite pažnju na ožičenje senzora i utičnica (pogledajte tehnički list).
Značajke proizvoda
Razlučivost slike 3D [px] | 64 x 48 |
---|---|
Kut otvaranja 3D [°] | 40 x 30 |
Maksimalna brzina očitavanja [Hz] | 20 |
Električni podaci
Tolerancija radnog napona [%] | 10 |
---|---|
Radni napon [V] | 24 DC |
Potrošnja struje [mA] | impulsna vršna struja: 3250; tipična vrednost: 960 |
Potrošnja energije [W] | 16 |
Zaštitna klasa | III |
Senzor slika | PMD 3D ToF-Chip |
Unutarnje osvjetljenje | da; (infracrveno: 850 nm nevidljivo zračenje LED 1. razred) |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih ulaza: 2; Broj digitalnih izlaza: 2 |
---|
Ulazi
Okidač | 24 V PNP (IEC 61131-2 Typ 1) |
---|---|
Broj digitalnih ulaza | 2 |
Ulazni krug digitalnih ulaza | 24 V PNP; (konfigurabilno; IEC 61131-2 Typ 1) |
Izlazi
Ukupni broj izlaza | 2 |
---|---|
Broj digitalnih izlaza | 2; (konfigurabilno) |
Izlazna funkcija | 24 V PNP |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 1 |
Strujna opteretivost po izlazu [mA] | 100 |
Analogni strujni izlaz [mA] | 4...20 |
Maks. opterećenje [Ω] | 300 |
Analogni naponski izlaz [V] | 0...10 |
Min. otpornost na opterećenje [Ω] | 10000 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno |
Zaštita od preopterećenja | da |
Domet nadzora
Razlučivost slike 3D [px] | 64 x 48 |
---|---|
Kut otvaranja 3D [°] | 40 x 30 |
Maksimalna brzina očitavanja [Hz] | 20 |
Softver / programiranje
Opcije za namještanje parametra | Preko 2 gumba i 10-to delnim displejom ili preko PC / notebook uređajem sa operativnim softverom |
---|
Sučelja
Komunikacijsko sučelje | Ethernet |
---|
Broj sučelja Ethernet | 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Standard prijenosa | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
Stopa prijenosa | 10; 100 | ||||
Tvorničke postavke |
|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -10...50 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -40...85 |
Zaštita | IP 67 |
Testovi / odobrenja
MTTF [godina] | 55 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 1176 |
---|---|
Dimenzije [mm] | 123,5 x 75 x 95 |
Materijali | kućište: tlačno lijevani aluminij; zaštitni pokrov leće: PMMA; prozor prikaza: Računalo |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak - Ethernet
Poveznik: 1 x M12; kodiranje: D |
Električni priključak - Procesni priključak
Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A |
Drugi podaci
veličina vidnog polja
Mjerni raspon / udaljenost | Duljina | Širina | prosječan piksel [mm] | minimalna površina objekta |
500 | 420 | 290 | 7 x 7 | 13 x 13 |
1000 | 840 | 580 | 13 x 13 | 26 x 26 |
1500 | 1260 | 870 | 20 x 20 | 39 x 39 |
2000 | 1680 | 1160 | 26 x 26 | 53 x 53 |
2500 | 2100 | 1450 | 33 x 33 | 66 x 66 |
3000 | 2520 | 1740 | 39 x 39 | 79 x 79 |
3500 | 2940 | 2030 | 46 x 46 | 92 x 92 |
4000 | 3360 | 2320 | 53 x 53 | 105 x 105 |
4500 | 3780 | 2610 | 59 x 59 | 118 x 118 |
5000 | 4200 | 2900 | 66 x 66 | 131 x 131 |
5500 | 4620 | 3190 | 72 x 72 | 144 x 144 |
6000 | 5040 | 3480 | 79 x 79 | 158 x 158 |
Za pouzdano otkrivanje, objekt se treba uočiti s barem 2 x 2 piksela |