1. Početna stranica
  2. Proizvodi
  3. Industriska vizualizacija
  4. "Vision" senzori
  5. 1D/2D čitači koda
  6. O2I100

Alternativni artikl: O2I300 – Usporedba proizvoda: O2I100 / O2I300
Obratite pažnju na moguće neispravne podatke za odabir alternativnog artikla i dodatne opreme.
Temeljne boje nisu standardizirane za 8-polne utičnice.
Obratite pažnju na ožičenje senzora i utičnica (pogledajte tehnički list).
Datum obustave proizvodnje: {{"2019-03-31T00:00:00.000+01:00" | date}}

1D/2D čitači koda

O2IROS-G/D/RS232/E1/E2

O2I100

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Dragi korisniče,
Nažalost, ovaj tehnički list nije dostupan u traženom jeziku. Ako imate dodatnih pitanja, možete nam se obratiti e-porukom.

Srdačno
Vaš tim poduzeća ifm

  • Očitavanja kôdova 1D i 2D neovisno o smjeru
  • Prepoznavanje više od 20 različitih vrsta kôdova
  • Integrirani sustav usporednika kôdova u senzoru
  • Prilagodljivo pomoću integriranog laserskog pokazivača
  • Segmentirana rasvjeta za primjene s problematičnim površinama
  • ce
  • cul
Detaljni tehnički podaci u formatu PDF

Technische Details
Električni podaci
Tolerancija radnog napona [%] 10
Radni napon [V] 24 DC
Potrošnja struje [mA] 300
Zaštitna klasa III
Zaštita od obrnutog polariteta da
Vrsta svjetla crvena lampica
Valna duljina [nm] 625
Unutarnje osvjetljenje da
Lasersko markiranje da
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza Broj digitalnih izlaza: 2
Ulazi
Okidač unutarnje; 24 V PNP (IEC 61131-2 Typ 1); RS-232; TCP/IP; EtherNet/IP
Izlazi
Ukupni broj izlaza 2
Broj digitalnih izlaza 2; (konfigurabilno)
Izlazna funkcija 24 V PNP
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] 2
Strujna opteretivost po izlazu [mA] 100
Zaštita od kratkog spoja da
Zaštita od preopterećenja da
Domet nadzora
veličina vidnog polja [mm]
Radni razmak polje pregleda Najmanji prepoznatljivi objekt Rezolucija
50 16 x 12
100 32 x 24
200 64 x 48
Rezolucija slike [pikseli] 640 x 480
Čitljivi kodovi ECC200; PDF-417; QR; Interleaved 2-of-5; Industrial 2-of-5; Code 39; Code 93; Code 128; Pharmacode; Codabar; EAN8; EAN8 Add-On 2; EAN8 Add-On 5; EAN13; EAN13 Add-On 2; EAN13 Add-On 5; UPC-A; UPC-A Add-On 2; UPC-A Add-On 5; UPC-E; UPC-E Add-On 2; UPC-E Add-On 5; RSS-14; RSS-14 Truncated; RSS-14 Stacked; RSS-14 Stack Omnidirection; RSS Limited; RSS Expanded; RSS Expanded Stacked
Omnidirekcijsko čitanje da
maksimalni nagib prema ravnini slike [°] 45
maksimalna brzina očitavanja [Hz] 20
Softver / programiranje
Opcije za namještanje parametra Preko 2 gumba i 10-to delnim displejom ili preko PC / notebook uređajem sa operativnim softverom
Sučelja
Komunikacijsko sučelje Ethernet; RS232
Broj sučelja R232 1
Ethernet
Broj sučelja Ethernet 1
Standard prijenosa 10Base-T; 100Base-TX
Stopa prijenosa 10; 100
Protokol TCP/IP; UDP; EtherNet/IP
Tvorničke postavke
IP adresa: 192.168.0.79
subnet maska: 255.255.255.0
gateway IP adresa: 192.168.0.201
MAC adresa: pogledaj tip oznake
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -10...50
Temperatura skladištenja [°C] -40...85
Zaštita IP 67
Testovi / odobrenja
EMC
emisija smetnji EN 61326
otpornost na buku EN 61326
Otpornost na udarce
IEC 60028-2-27
Otpornost na vibracije
IEC 60028-2-6
MTTF [godina] 94
Mehanički podaci
Težina [g] 412
Dimenzije [mm] 60 x 42 x 53,5
Materijali kućište: Tlačno lijevani cink omotano prahom; prednje leće: Staklo; prozor LED: Računalo
at_sensorart-bildverarbeitung crno/bijeli senzor slike CMOS
Prikazi / radni elementi
Prikaz
Funkcija 3 x LED, Zeleno
Status prekapčanja 4 LED, Žuto
10-segmentni zaslon, 4-znamenkasti
Dodatna oprema
Dodatna oprema (opcionalno)
Radni software
ugradbeni dodaci
Opaske
Opaske
Pogonski napon "supply class 2" prema cULus
Upute Temeljne boje nisu standardizirane za 8-polne utičnice.; Obratite pažnju na ožičenje senzora i utičnica (pogledajte tehnički list).
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak - Ethernet
Poveznik: 1 x M12
Električni priključak - RS-232
Poveznik: 1 x M12
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pridržavamo pravo na tehničke izmjene bez najave! — HR-HR — O2I100-02 — 13.09.2013 —