- Proizvodi
- O2D909
Vanjsko osvjetljenje
O2D909
SPOTLIGHT 42X42 RED
Vanjsko osvjetljenje
O2D909
SPOTLIGHT 42X42 RED
- Za čitače kȏda 1D/2D
- Za pouzdane rezultate očitavanja na veoma reflektirajućim, grubim ili strukturiranim površinama
- Neprekidno svjetlo ili impulsni rad
- Impulsni rad s većim intenzitetom svjetla za smanjenje vremena izloženosti
- S vidljivim crvenim svjetlom
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Značajke proizvoda
Vrsta svjetla | crvena lampica |
---|
Primjena
Posebno svojstvo | Pozlaćeni kontakti |
---|---|
Osvijetljeno polje [mm] | 31 x 26 |
Dizajn | Reflektor |
Način rada | visoki intenzitet svjetlosti (maks. duljina impulsa: 50 ms, maks. impulsno-duljinski omjer: 1/10); normalni intenzitet svjetlosti (moguć neprekidni rad) |
Električni podaci
Tolerancija radnog napona [%] | -10...10 |
---|---|
Radni napon [V] | 24 DC |
Potrošnja struje [mA] | vrsta rada "permanentni rad": 180; način rada „visoki intenzitet svjetlosti”: 90 |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Vrsta svjetla | crvena lampica |
Valna duljina [nm] | 630 |
Ulazi
Okidač | 24 V PNP (IEC 61131-1) |
---|
Izlazi
Zaštita od preopterećenja | da |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | 0...50 |
---|---|
Zaštita | IP 65 |
Zaštita od pregrijavanja | da |
Mehanički podaci
Težina [g] | 149,5 | |
---|---|---|
Dimenzije [mm] | 42 x 42 x 31 | |
Materijali | Aluminij | |
Optički materijal |
|
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlaćeno |
---|