- Proizvodi
- O2D908
Vanjsko osvjetljenje
O2D908
BACKLIGHT 100X100 IR/0,15M/US
Vanjsko osvjetljenje
O2D908
BACKLIGHT 100X100 IR/0,15M/US
- Za ocrtavanje i potvrdu položaja
- Iznimno plosnati dizajn
- Neprekidno svjetlo ili impulsni rad
- Impulsni rad s većim intenzitetom svjetla za smanjenje vremena izloženosti
- Emisija nevidljivog infracrvenog svjetla
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: O2D945 Usporedba proizvoda: O2D908 / O2D945 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Značajke proizvoda
Vrsta svjetla | Infracrveno svjetlo |
---|
Primjena
Posebno svojstvo | Pozlaćeni kontakti |
---|---|
Osvijetljeno polje [mm] | 100 x 100 |
Dizajn | pozadinsko svjetlo |
Način rada | visoki intenzitet svjetlosti (maks. duljina impulsa: 50 ms, maks. impulsno-duljinski omjer: 1/10); normalni intenzitet svjetlosti (moguć neprekidni rad) |
Električni podaci
Tolerancija radnog napona [%] | -10...10 |
---|---|
Radni napon [V] | 24 DC |
Potrošnja struje [mA] | vrsta rada "permanentni rad": 450; način rada „visoki intenzitet svjetlosti”: 250 |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Vrsta svjetla | Infracrveno svjetlo |
Valna duljina [nm] | 880 |
Ulazi
Okidač | 24 V PNP (IEC 61131-1) |
---|
Izlazi
Zaštita od preopterećenja | da |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | 0...50 |
---|---|
Zaštita | IP 65 |
Zaštita od pregrijavanja | da |
Testovi / odobrenja
MTTF [godina] | 227 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 339 | |
---|---|---|
Dimenzije [mm] | 156 x 133 x 9,2 | |
Materijali | Aluminij | |
Optički materijal |
|
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Kabel: 0,15 m, PUR |
---|---|
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlaćeno |