Optoelektronski senzor razmaka
O1D108
O1DLF3KG/IO-LINK
Optoelektronski senzor razmaka
O1D108
O1DLF3KG/IO-LINK
- Pouzdano optičko mjerenje udaljenosti sa suzbijanjem pozadine
- Dva izlaza za prekapčanje, od kojih se jedan može programirati kao analogni izlaz
- Promjenjivi mjerni raspon i funkcija prozora
- Uporaba u primjenama sa suzbijanjem pozadine
- Izvrstan omjer cijene / radnog učinka
Značajke proizvoda
Klasa laserske zaštite | 2 |
---|---|
Kućište | Kvadratno |
Primjena
Primjena [m] | 0,2...100 |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | 18...30 DC; ("supply class 2" prema cULus) |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 150 |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Uobičajeni radni vijek [h] | 50000 |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih izlaza: 2; Broj analognih izlaza: 1 |
---|
Izlazi
Ukupni broj izlaza | 2 |
---|---|
Električna izvedba | PNP |
Broj digitalnih izlaza | 2 |
Izlazna funkcija | Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (programibilno) |
Strujna opteretivost po izlazu [mA] | 200 |
Broj analognih izlaza | 1 |
Analogni strujni izlaz [mA] | 4...20; (IEC 61131-2) |
Maks. opterećenje [Ω] | 250 |
Analogni naponski izlaz [V] | 0...10; (IEC 61131-2) |
Min. otpornost na opterećenje [Ω] | 5000 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno |
Zaštita od preopterećenja | da |
Domet nadzora
Maks. širina točke osvjetljenja [mm] | 25 |
---|---|
Maks. visina osvijetljenog mjesta [mm] | 25 |
Dimenzije točke osvijetljenja odnose se na | 18 m |
Suzbijanje pozadine [m] | < 100 |
Raspon mjera/postavki
Mjerno područje [m] | 0,2...18; (bijeli papir 200 x 200 mm povlačenje od 90 %) |
---|---|
Frekvencija mjerenja [Hz] | 1...33 |
Sučelja
Komunikacijsko sučelje | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tip prijenosa | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Revizija IO-Linka | 1.1 | ||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Profili | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | ||||
Način SIO | da | ||||
Potrebni tip glavnog konektora | A | ||||
Analogna obrada podatke analogno | 2 | ||||
Binarna obrada podataka | 2 | ||||
Minimalno vrijeme ciklusa procesa [ms] | 6 | ||||
Podržani DeviceIDs |
|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -10...60 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasa laserske zaštite | 2 | ||||||||||||||||||||
Napomena o laserskoj zaštiti |
|
||||||||||||||||||||
MTTF [godina] | 106 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 305 |
---|---|
Kućište | Kvadratno |
Dimenzije [mm] | 59 x 42 x 52 |
Materijali | kućište: Tlačno lijevani cink; zaštitni pokrov leće: Staklo; prozor LED: Računalo |
Poravnanje optike | bočna optika |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Dodatna oprema
Dodatna oprema (opcionalno) |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A |
---|
Drugi podaci
Parametar | Područje regulacije | Tvorničke postavke |
Uni | m, inch | m |
OU1 | Hno, Hnc, Fno, Fnc | Hno |
SP1 | 0,20...18,00 | 1,00 |
nSP1 | 0,20...18,00 | 0,80 |
FSP1 | 0,20...18,00 | 1,20 |
OU2 | Hno, Hnc, Fno, Fnc, I, U | I |
SP2 | 0,20...18,00 | 2,00 |
nSP2 | 0,20...18,00 | 1,80 |
FSP2 | 0,20...18,00 | 2,20 |
ASP | 0...18,00 | 0 |
AEP | 0...18,00 | 18,00 |
rATE [Hz] | 1...15 | 15 |
dS1 | 0...0,1...5 | 0 |
dr1 | 0...0,1...5 | 0 |
dS2 | 0...0,1...5 | 0 |
dr2 | 0...0,1...5 | 0 |
dFo | 0...0,1...5 | 0 |
dIS | d1...3 ; rd1...3; OFF | d3 |
Ponovljivost / Preciznost
ponovljivost mjernih vrijednosti | Preciznost | |||
bijelo (90 % remisije) | sivo (18 % remisije) | bijelo (90 % remisije) | sivo (18 % remisije) | |
0,20...1,0 m | ± 0,45 cm | ± 0,6 cm | ± 1,5 cm | ± 1,6 cm |
1,00...2,00 m | ± 0,5 cm | ± 0,8 cm | ± 1,5 cm | ± 1,8 cm |
2,00...4,00 m | ± 1,25 cm | ± 1,9 cm | ± 2,25 cm | ± 3,0 cm |
4,00...6,00 m | ± 2,0 cm | ± 3,0 cm | ± 3,0 cm | ± 4,0 cm |
6,00...10,00 m | ± 3,5 cm | ± 5,0 cm | ± 4,5 cm | ± 6,0 cm |
10,00...18,00 m | ± 5,0 cm | ± 6,0 cm |
Frekvencija mjerenja | 15 Hz |
Vanjsko/strano svjetlo na predmetu | < 10 klx |
Vrednosti se primjenjuju od | |
stalni uvjetni okruženja | 23 °C / 960 hPa |
minimalno vrijeme uključenja u minutama | 10 |
Ponovljivost / Preciznost
ponovljivost mjernih vrijednosti | Preciznost | |||
bijelo (90 % remisije) | sivo (18 % remisije) | bijelo (90 % remisije) | sivo (18 % remisije) | |
0,20...1,0 m | ± 0,45 cm | ± 0,6 cm | ± 1,5 cm | ± 1,6 cm |
1,00...2,00 m | ± 0,5 cm | ± 0,8 cm | ± 1,5 cm | ± 1,8 cm |
2,00...4,00 m | ± 1,6 cm | ± 1,9 cm | ± 2,5 cm | ± 3,0 cm |
4,00...6,00 m | ± 2,4 cm | ± 3,3 cm | ± 3,5 cm | ± 4,5 cm |
6,00...10,00 m | ± 5,0 cm | ± 6,5 cm |
Frekvencija mjerenja | 15 Hz |
Vanjsko/strano svjetlo na predmetu | < 40 klx |
Vrednosti se primjenjuju od | |
stalni uvjetni okruženja | 23 °C / 960 hPa |
minimalno vrijeme uključenja u minutama | 10 |
U slučaju jačeg vanjskog svjetla na predmetu (do 40 klx), primjenjuju se sljedeće specifikacije:
bijelo (90 % remisije) | sivo (18 % remisije) | crno (povlačenje od 6 %) | ||
Mjerno područje | 0,2...10 m | 0,2...6 m | 0,2...4 m |