Optoelektronski senzor razmaka
O1D103
O1DLF6KG/IO-LINK
Optoelektronski senzor razmaka
O1D103
O1DLF6KG/IO-LINK
- Pouzdano optičko mjerenje udaljenosti s visokim rasponima do 10 m
- Dva izlaza za prekapčanje, od kojih se jedan može programirati kao analogni izlaz
- Promjenjivi mjerni raspon i funkcija prozora
- Uporaba u primjenama sa suzbijanjem pozadine
- Izvrstan omjer cijene / radnog učinka
Značajke proizvoda
Klasa laserske zaštite | 2 |
---|---|
Kućište | Kvadratno |
Električni podaci
Radni napon [V] | 18...30 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 150 |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Uobičajeni radni vijek [h] | 50000 |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih izlaza: 2; Broj analognih izlaza: 1 |
---|
Izlazi
Ukupni broj izlaza | 2 |
---|---|
Električna izvedba | NPN |
Broj digitalnih izlaza | 2 |
Izlazna funkcija | Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (programibilno) |
Strujna opteretivost po izlazu [mA] | 200 |
Broj analognih izlaza | 1 |
Analogni strujni izlaz [mA] | 4...20; (IEC 61131-2) |
Maks. opterećenje [Ω] | 250 |
Analogni naponski izlaz [V] | 0...10; (IEC 61131-2) |
Min. otpornost na opterećenje [Ω] | 5000 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno |
Zaštita od preopterećenja | da |
Domet nadzora
Maks. širina točke osvjetljenja [mm] | 15 |
---|---|
Maks. visina osvijetljenog mjesta [mm] | 15 |
Dimenzije točke osvijetljenja odnose se na | 10 m |
Suzbijanje pozadine [m] | 10...19 |
Raspon mjera/postavki
Mjerno područje [m] | 0,2...10; (bijeli papir 200 x 200 mm povlačenje od 90 %) |
---|---|
Frekvencija mjerenja [Hz] | 1...50 |
Sučelja
Komunikacijsko sučelje | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tip prijenosa | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Revizija IO-Linka | 1.1 | ||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Profili | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | ||||
Način SIO | da | ||||
Potrebni tip glavnog konektora | A | ||||
Analogna obrada podatke analogno | 2 | ||||
Binarna obrada podataka | 2 | ||||
Minimalno vrijeme ciklusa procesa [ms] | 6 | ||||
Podržani DeviceIDs |
|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -10...60 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasa laserske zaštite | 2 | ||||||||||||||||||||
Napomena o laserskoj zaštiti |
|
||||||||||||||||||||
MTTF [godina] | 183 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 313 |
---|---|
Kućište | Kvadratno |
Dimenzije [mm] | 59 x 42 x 52 |
Materijali | kućište: Tlačno lijevani cink; zaštitni pokrov leće: Staklo; prozor LED: Računalo |
Poravnanje optike | bočna optika |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Dodatna oprema
Dodatna oprema (opcionalno) |
|
---|
Opaske
Opaske |
|
|
---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A |
---|
Drugi podaci
Parametar | Područje regulacije | Tvorničke postavke |
Uni | mm, m, inch | mm |
OU1 | Hno, Hnc, Fno, Fnc | Hno |
SP1 [mm] | 200...9999 | 1000 |
nSP1 [mm] | 200...9999 | 800 |
FSP1 [mm] | 200...9999 | 1200 |
OU2 | Hno, Hnc, Fno, Fnc, I, U | I |
SP2 [mm] | 200...9999 | 2000 |
nSP2 [mm] | 200...9999 | 1800 |
FSP2 [mm] | 200...9999 | 2200 |
ASP [mm] | 0...9999 | 0 |
AEP [mm] | 0...9999 | 9999 |
rATE [Hz] | 1...50 | 5 |
dS1 [s] | 0...0,1...5 | 0 |
dr1 [s] | 0...0,1...5 | 0 |
dS2 [s] | 0...0,1...5 | 0 |
dr2 [s] | 0...0,1...5 | 0 |
dFo [s] | 0...0,1...5 | 0 |
dIS | d1...3 ; rd1...3; OFF | d3 |
Ponovljivost / Preciznost
udaljenost za očitavanje / pisanje (mm) | ponovljivost mjernih vrijednosti | Preciznost | ||
bijelo (90 % remisije) | sivo (18 % remisije) | bijelo (90 % remisije) | sivo (18 % remisije) | |
200...1000 mm | ± 5,0 mm | ±7,5 mm | ± 15,0 mm | ± 18,0 mm |
1000...2000 mm | ± 5,5 mm | ±10,0 mm | ± 15,0 mm | ± 20,0 mm |
2000...4000 mm | ± 17,5 mm | ±22,5 mm | ± 25,0 mm | ± 32,0 mm |
4000...6000 mm | ± 27,5 mm | ±40,0 mm | ± 35,0 mm | ± 50,0 mm |
6000...10000 mm | ± 60,0 mm | ± 70,0mm |
Frekvencija mjerenja | 50 Hz |
Vanjsko/strano svjetlo na predmetu | < 40 klx |
Ponovljivost / Preciznost
udaljenost za očitavanje / pisanje (mm) | ponovljivost mjernih vrijednosti | Preciznost | ||
bijelo (90 % remisije) | sivo (18 % remisije) | bijelo (90 % remisije) | sivo (18 % remisije) | |
200...1000 mm | ± 16,5 mm | ±16,5 mm | ± 26,5 mm | ± 26,5 mm |
1000...2000 mm | ± 16,5 mm | ±16,5 mm | ± 26,5 mm | ± 26,5 mm |
2000...4000 mm | ± 30,0 mm | ±37,0 mm | ± 40,0 mm | ± 47,0 mm |
4000...6000 mm | ± 37,0 mm | ±57,0 mm | ± 47,0 mm | ± 67,0 mm |
6000...10000 mm | ± 75,0 mm | — | ± 85,0mm | — |
Frekvencija mjerenja | 50 Hz |
Vanjsko/strano svjetlo na predmetu | 40...100 klx |
Ponovljivost / Preciznost
udaljenost za očitavanje / pisanje (mm) | ponovljivost mjernih vrijednosti | Preciznost | ||
bijelo (90 % remisije) | sivo (18 % remisije) | bijelo (90 % remisije) | sivo (18 % remisije) | |
200...1000 mm | ± 4,0 mm | ±4,5 mm | ± 14,0 mm | ± 15,0 mm |
1000...2000 mm | ± 4,5 mm | ±6,0 mm | ± 14,5 mm | ± 16,0 mm |
2000...4000 mm | ± 13,5 mm | ±14,5 mm | ± 23,5 mm | ± 24,0 mm |
4000...6000 mm | ± 19,0 mm | ±21,0 mm | ± 29,0 mm | ± 31,0 mm |
6000...10000 mm | ± 37,0 mm | – | ± 47,0mm | – |
Frekvencija mjerenja | 1 Hz |
Vanjsko/strano svjetlo na predmetu | < 40 klx |