- Proizvodi
- NT5010
Induktiver NAMUR-Sensor
NT5010
ITA21,5-N
Induktiver NAMUR-Sensor
NT5010
ITA21,5-N
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Značajke proizvoda
Električna izvedba | NAMUR |
---|---|
Izlazna funkcija | normalno zatvoreno |
Razmak prekapčanja [mm] | 1,5 |
Kućište | Cilindrično |
Dimenzije [mm] | Ø 6,5 / L = 30 |
Električni podaci
Priključak na sklopno pojačalo | da |
---|---|
Pojačivači prekapčanja | spajanje na pojačivače prekapčanja NV0100, NV0200 ili druge odobrene pojačivače prekapčanja s maks. vrijednostima: U = 16 V / I = 50 mA / P = 180 mW (T5) / P = 123 mW (T6) |
Nazivni napon DC [V] | 8,2; (1kΩ) |
Napon za napajanje DC [V] | 5...25 |
Potrošnja struje [mA] | < 1; (onemogućeno; provodno: > 2,1) |
Izlazi
Električna izvedba | NAMUR |
---|---|
Izlazna funkcija | normalno zatvoreno |
Maks. otpornost kabela [Ω] | 50 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 1000 |
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] | 1,5 |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | 0...60 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Testovi / odobrenja
Odobrenje | PTB-Zulassungs-Nr. Ex-00.E.2013; Gerätekennzeichnung: EEx ia IIC T5/T6 |
---|---|
Otpornost na udarce/vibraciju | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) |
Sigurnosna klasifikacija
Maks. unutarnji kapacitet [nF] | 80 |
---|---|
Maks. unutarnji induktivitet [µH] | 110 |
Mehanički podaci
Kućište | Cilindrično |
---|---|
Način ugradnje | izravno ugradivo |
Dimenzije [mm] | Ø 6,5 / L = 30 |
Materijali | Mjed niklovano; PBT |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,14 mm² |
---|