Induktiver NAMUR-Sensor
NT5005
ITA2001-N/6M/1D/1G
Induktiver NAMUR-Sensor
NT5005
ITA2001-N/6M/1D/1G
- Za primjene u opasnim područjima
- Za spajanje na intrinzično sigurne strujne krugove
- Osobito kratko kućište za skučene prostore
- Iznimno visoka frekvencija prekapčanja
- Čvrsto metalno kućište za uporabu u teškim industrijskim uvjetima
Značajke proizvoda
Električna izvedba | NAMUR |
---|---|
Izlazna funkcija | normalno zatvoreno |
Razmak prekapčanja [mm] | 1 |
Kućište | Cilindrično |
Dimenzije [mm] | Ø 6,5 / L = 30 |
Električni podaci
Priključak na sklopno pojačalo | da |
---|---|
Pojačivači prekapčanja | spajanje na certificirane intrinzično sigurne strujne krugove maksimalnih vrijednosti: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Nazivni napon DC [V] | 8,2; (1kΩ) |
Napon za napajanje DC [V] | 7,5...30; (kod primjene izvan opasnog područja) |
Potrošnja struje [mA] | < 1; (onemogućeno; provodno: > 2,1) |
Zaštitna klasa | III |
Izlazi
Električna izvedba | NAMUR |
---|---|
Izlazna funkcija | normalno zatvoreno |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 30; (kod primjene izvan opasnog područja) |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 2000 |
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] | 1 |
---|---|
Stvarno osjetilno područje Sr [mm] | 1 ± 10 % |
Točnost / odstupanja
Čimbenik ispravka | Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,5 / Aluminij: 0,4 / Bakar: 0,3 |
---|---|
Histereza [% od Sr] | 1...15 |
Drift sklopne točke [% od Sr] | -10...10 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -20...80 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Testovi / odobrenja
Odobrenje | PTB 01 ATEX 2191; BVS 04 ATEX E 153 X; IECEX BVS 06.0003X | ||
---|---|---|---|
Oznaka ATEX | II 1G Ex ia IIC T6 Ga Ta -20...70°C | ||
II 1G Ex ia IIC T5 Ga Ta -20...80°C | |||
II 1D Ex ia IIIC T20090°C Da Ta: -20...70°C | |||
II 1D Ex ia IIIC T200100° C Da Ta: -20...80°C | |||
EMC |
|
||
Otpornost na udarce/vibraciju | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) | ||
MTTF [godina] | 4816 |
Sigurnosna klasifikacija
Maks. unutarnji kapacitet [nF] | 81 |
---|---|
Maks. unutarnji induktivitet [µH] | 74 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 148 |
---|---|
Kućište | Cilindrično |
Način ugradnje | izravno ugradivo |
Dimenzije [mm] | Ø 6,5 / L = 30 |
Materijali | Mjed specijalni premaz; prednja strana senzora: PBT |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Kabel: 6 m, PVC; 2 x 0,14 mm² |
---|