- Proizvodi
- NS5009
Induktiver NAMUR-Sensor
NS5009
IS-22,5-N/0,095M/1D/1G/2G
Induktiver NAMUR-Sensor
NS5009
IS-22,5-N/0,095M/1D/1G/2G
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: NS5002 Usporedba proizvoda: NS5009 / NS5002 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Značajke proizvoda
Električna izvedba | NAMUR |
---|---|
Izlazna funkcija | normalno zatvoreno |
Razmak prekapčanja [mm] | 2,5 |
Kućište | Kvadratno |
Električni podaci
Priključak na sklopno pojačalo | da |
---|---|
Pojačivači prekapčanja | spajanje na certificirane intrinzično sigurne strujne krugove maksimalnih vrijednosti: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Nazivni napon DC [V] | 8,2; (1kΩ) |
Napon za napajanje DC [V] | 7,5...30; (kod primjene izvan opasnog područja) |
Potrošnja struje [mA] | < 1; (onemogućeno; provodno: > 2,1) |
Zaštitna klasa | III |
Izlazi
Električna izvedba | NAMUR |
---|---|
Izlazna funkcija | normalno zatvoreno |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 30; (kod primjene izvan opasnog područja) |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 800 |
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] | 2,5 |
---|---|
Stvarno osjetilno područje Sr [mm] | 2,5 ± 10 % |
Točnost / odstupanja
Čimbenik ispravka | Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,5 / Aluminij: 0,4 / Bakar: 0,3 |
---|---|
Histereza [% od Sr] | 1...15 |
Drift sklopne točke [% od Sr] | -10...10 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -20...70 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Testovi / odobrenja
Odobrenje | PTB 02 ATEX 2217; BVS 04 ATEX E153; IECEx BVS 06.0003 | ||
---|---|---|---|
Oznaka ATEX | II 1D Ex ia IIIC T90° C Da Ta: -20...70° C | ||
II 1G Ex ia IIB T6 Ga Ta: -20...70° C | |||
II 2G Ex ia IIC T6 Gb Ta: -20...70° C | |||
EMC |
|
||
Otpornost na udarce/vibraciju | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) |
Sigurnosna klasifikacija
Maks. unutarnji kapacitet [nF] | 80 |
---|---|
Maks. unutarnji induktivitet [µH] | 110 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 0,05 |
---|---|
Kućište | Kvadratno |
Način ugradnje | izravno ugradivo |
Materijali | PBT |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Kabel: 0,095 m, PVC; 2 x 0,14 mm² |
---|