Induktivni senzor NAMUR
NN5001
IN-2002-N/1D/1G/2G
Induktivni senzor NAMUR
NN5001
IN-2002-N/1D/1G/2G
- Za uporabu u skučenim prostorima
- Pravokutno kućište osobito pogodno za uštedu prostora
- Za primjene u opasnim područjima
- Iznimno visoka frekvencija prekapčanja
- Za spajanje na intrinzično sigurne strujne krugove
Značajke proizvoda
Električna izvedba | NAMUR |
---|---|
Izlazna funkcija | normalno zatvoreno |
Razmak prekapčanja [mm] | 2 |
Kućište | Kvadratno |
Dimenzije [mm] | 40 x 12 x 26 |
Električni podaci
Priključak na sklopno pojačalo | da |
---|---|
Pojačivači prekapčanja | spajanje na certificirane intrinzično sigurne strujne krugove maksimalnih vrijednosti: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Nazivni napon DC [V] | 8,2; (1kΩ) |
Napon za napajanje DC [V] | 7,5...30; (kod primjene izvan opasnog područja) |
Potrošnja struje [mA] | < 1; (onemogućeno; provodno: > 2,1) |
Zaštitna klasa | II |
Izlazi
Električna izvedba | NAMUR |
---|---|
Izlazna funkcija | normalno zatvoreno |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 30; (kod primjene izvan opasnog područja) |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 800 |
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] | 2 |
---|---|
Stvarno osjetilno područje Sr [mm] | 2 ± 10 % |
Točnost / odstupanja
Čimbenik ispravka | Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,5 / Aluminij: 0,4 / Bakar: 0,3 |
---|---|
Histereza [% od Sr] | 1...15 |
Drift sklopne točke [% od Sr] | -10...10 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -20...80 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Testovi / odobrenja
Odobrenje | PTB 01 ATEX 2191; BVS 04 ATEX E 153 X; IECEX BVS 06.0003X | ||
---|---|---|---|
Oznaka ATEX | II 1G Ex ia IIB T6 Ga Ta -20...70°C | ||
II 1G Ex ia IIB T5 Ga Ta -20...80°C | |||
II 2G Ex ia IIC T6 Gb Ta -20...70°C | |||
II 2G Ex ia IIC T5 Gb Ta -20...80°C | |||
II 1D Ex ia IIIC T20090°C Da Ta: -20...70°C | |||
II 1D Ex ia IIIC T200100° C Da Ta: -20...80°C | |||
EMC |
|
||
Otpornost na udarce/vibraciju | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) | ||
MTTF [godina] | 4899 |
Sigurnosna klasifikacija
Maks. unutarnji kapacitet [nF] | 110 |
---|---|
Maks. unutarnji induktivitet [µH] | 135 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 147 |
---|---|
Kućište | Kvadratno |
Način ugradnje | izravno ugradivo |
Dimenzije [mm] | 40 x 12 x 26 |
Materijali | PBT |
Zakretni moment pritezanja [Nm] | < 0,5 |
---|
Zakretni moment pritezanja [Nm] | < 1,2; (kada je mjedeni umetak u kontaktu s odgovarajućim parnjakom) |
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|