- Proizvodi
- NI5009
Induktivni senzor NAMUR
NI5009
II-2010-N/10M/2G
Induktivni senzor NAMUR
NI5009
II-2010-N/10M/2G
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: NI5012 Usporedba proizvoda: NI5009 / NI5012 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Značajke proizvoda
Električna izvedba | NAMUR |
---|---|
Izlazna funkcija | normalno zatvoreno |
Razmak prekapčanja [mm] | 10 |
Kućište | Tip navoja |
Dimenzije [mm] | M30 x 1,5 / L = 41 |
Električni podaci
Priključak na sklopno pojačalo | da |
---|---|
Pojačivači prekapčanja | spajanje na certificirane intrinzično sigurne strujne krugove maksimalnih vrijednosti: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Nazivni napon DC [V] | 8,2; (1kΩ) |
Napon za napajanje DC [V] | 7,5...30; (kod primjene izvan opasnog područja) |
Potrošnja struje [mA] | < 1; (onemogućeno; provodno: > 2,1) |
Izlazi
Električna izvedba | NAMUR |
---|---|
Izlazna funkcija | normalno zatvoreno |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 30; (kod primjene izvan opasnog područja) |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 450 |
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] | 10 |
---|---|
Stvarno osjetilno područje Sr [mm] | 10 ± 10 % |
Točnost / odstupanja
Čimbenik ispravka | Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,5 / Aluminij: 0,4 / Bakar: 0,3 |
---|---|
Histereza [% od Sr] | 1...15 |
Drift sklopne točke [% od Sr] | -10...10 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -20...70 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Testovi / odobrenja
Odobrenje | PTB 01 ATEX 2191 | ||
---|---|---|---|
Oznaka ATEX | II 2G EEx ia IIC T6 | ||
EMC |
|
||
Otpornost na udarce/vibraciju | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) |
Sigurnosna klasifikacija
Maks. unutarnji kapacitet [nF] | 147 |
---|---|
Maks. unutarnji induktivitet [µH] | 148 |
Mehanički podaci
Kućište | Tip navoja |
---|---|
Način ugradnje | izravno ugradivo |
Dimenzije [mm] | M30 x 1,5 / L = 41 |
Oznaka navoja | M30 x 1,5 |
Materijali | PBT |
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Kabel: 10 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|