- Proizvodi
- NF5020
Induktivni senzor NAMUR
NF5020
IFA2004-N/PH/AMP
Induktivni senzor NAMUR
NF5020
IFA2004-N/PH/AMP
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Značajke proizvoda
Izlazna funkcija | normalno zatvoreno |
---|---|
Razmak prekapčanja [mm] | 4 |
Kućište | Tip navoja |
Dimenzije [mm] | M12 x 1 |
Električni podaci
Nazivni napon DC [V] | 8,2; (1kΩ) |
---|---|
Napon za napajanje DC [V] | 5...25 |
Potrošnja struje [mA] | < 1; (onemogućeno; provodno: > 2,1) |
Izlazi
Izlazna funkcija | normalno zatvoreno |
---|---|
Maks. otpornost kabela [Ω] | 50 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 400 |
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] | 4 |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -20...70 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Testovi / odobrenja
Otpornost na udarce/vibraciju | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) |
---|
Sigurnosna klasifikacija
Maks. unutarnji kapacitet [nF] | 230 |
---|---|
Maks. unutarnji induktivitet [µH] | 170 |
Mehanički podaci
Kućište | Tip navoja |
---|---|
Način ugradnje | neizravno ugradivo |
Dimenzije [mm] | M12 x 1 |
Oznaka navoja | M12 x 1 |
Materijali | Mjed niklovano; PBT |
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Kabel: 2 m, PUR; 2 x 0,34 mm² |
---|---|
Priključak | Poveznik: 1 x AMP |