Induktivni senzor NAMUR
NF501A
IFB2004BN/US/1G/1D
Induktivni senzor NAMUR
NF501A
IFB2004BN/US/1G/1D
- Za primjene u opasnim područjima
- Za spajanje na intrinzično sigurne strujne krugove
- Jasno vidljivo pokazivanje statusa prekapčanja
- Iznimno visoka frekvencija prekapčanja
- Čvrsto metalno kućište za uporabu u teškim industrijskim uvjetima
Značajke proizvoda
Električna izvedba | NAMUR |
---|---|
Izlazna funkcija | normalno zatvoreno |
Razmak prekapčanja [mm] | 4 |
Kućište | Tip navoja |
Dimenzije [mm] | M12 x 1 / L = 45 |
Električni podaci
Priključak na sklopno pojačalo | da |
---|---|
Pojačivači prekapčanja | spajanje na certificirane intrinzično sigurne strujne krugove maksimalnih vrijednosti: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Nazivni napon DC [V] | 8,2; (1kΩ) |
Napon za napajanje DC [V] | 7,5...30; (kod primjene izvan opasnog područja) |
Potrošnja struje [mA] | < 1; (onemogućeno; provodno: > 2,1) |
Zaštitna klasa | III |
Izlazi
Električna izvedba | NAMUR |
---|---|
Izlazna funkcija | normalno zatvoreno |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 30; (kod primjene izvan opasnog područja) |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 700 |
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] | 4 |
---|---|
Stvarno osjetilno područje Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Radni razmak [mm] | 0...3,24 |
Točnost / odstupanja
Čimbenik ispravka | Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,5 / Aluminij: 0,4 / Bakar: 0,3 |
---|---|
Histereza [% od Sr] | 1...15 |
Drift sklopne točke [% od Sr] | -10...10 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -20...70 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Testovi / odobrenja
Odobrenje | BVS 04 ATEX E 091 X; IECEx BVS 06.0003 | ||
---|---|---|---|
Oznaka ATEX | II 1G Ex ia IIC T6 Ga | ||
II 1D Ex ia IIIC T 90°C Da | |||
EMC |
|
||
Otpornost na udarce/vibraciju | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) | ||
MTTF [godina] | 3119 |
Sigurnosna klasifikacija
Maks. unutarnji kapacitet [nF] | 210 |
---|---|
Maks. unutarnji induktivitet [µH] | 115 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 78,55 |
---|---|
Kućište | Tip navoja |
Način ugradnje | izravno ugradivo |
Dimenzije [mm] | M12 x 1 / L = 45 |
Oznaka navoja | M12 x 1 |
Materijali | Mjed specijalni premaz; prednja strana senzora: PBT; prozor LED: PA |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak - utikač
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A |
---|