- Proizvodi
- NE5010
Induktivni senzor NAMUR
NE5010
IEA2001-N/Sonderkonfektion
Induktivni senzor NAMUR
NE5010
IEA2001-N/Sonderkonfektion
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: NE5001 Usporedba proizvoda: NE5010 / NE5001 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Značajke proizvoda
Izlazna funkcija | normalno zatvoreno |
---|---|
Razmak prekapčanja [mm] | 1 |
Kućište | Tip navoja |
Dimenzije [mm] | M8 x 1 |
Električni podaci
Nazivni napon DC [V] | 8,2; (1kΩ) |
---|---|
Napon za napajanje DC [V] | 5...25 |
Potrošnja struje [mA] | < 1; (onemogućeno; provodno: > 2,1) |
Izlazi
Izlazna funkcija | normalno zatvoreno |
---|---|
Maks. otpornost kabela [Ω] | 50 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 2000 |
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] | 1 |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -20...70 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Testovi / odobrenja
Otpornost na udarce/vibraciju | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) |
---|
Sigurnosna klasifikacija
Maks. unutarnji kapacitet [nF] | 80 |
---|---|
Maks. unutarnji induktivitet [µH] | 110 |
Mehanički podaci
Kućište | Tip navoja |
---|---|
Način ugradnje | izravno ugradivo |
Dimenzije [mm] | M8 x 1 |
Oznaka navoja | M8 x 1 |
Materijali | Mjed niklovano; PBT |
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,14 mm² |
---|---|
Priključak | Poveznik: 1 x M25 |