- Proizvodi
- N95004
Induktiver NAMUR-Sensor
N95004
I9-2003-N/M10X1/0,5M
Induktiver NAMUR-Sensor
N95004
I9-2003-N/M10X1/0,5M
- Otpornost na visoki tlak
- Iznimno visoka frekvencija prekapčanja
- Za spajanje na intrinzično sigurne strujne krugove
- Čvrsto metalno kućište za uporabu u teškim industrijskim uvjetima
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Značajke proizvoda
Električna izvedba | NAMUR |
---|---|
Izlazna funkcija | normalno zatvoreno |
Kućište | Tip navoja |
Dimenzije [mm] | M10 x 1 / L = 33 |
Primjena
Primjena | Kućište prikladno za pritisak okoline od max. 100 bara |
---|---|
Montaža | ugradnja na mjerni kotač iz aluminija; (DN80) |
Snaga tlaka [bar] | 100 |
Električni podaci
Priključak na sklopno pojačalo | da |
---|---|
Pojačivači prekapčanja | spajanje na certificirane intrinzično sigurne strujne krugove maksimalnih vrijednosti: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Nazivni napon DC [V] | 8,2; (1kΩ) |
Napon za napajanje DC [V] | 7,5...30 |
Potrošnja struje [mA] | < 1; (onemogućeno; provodno: > 2,1) |
Zaštitna klasa | III |
Izlazi
Električna izvedba | NAMUR | |
---|---|---|
Izlazna funkcija | normalno zatvoreno | |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 30 | |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 2000 | |
Napomene o frekvenciji prekapčanja [Hz] |
|
Točnost / odstupanja
Histereza [% od Sr] | 1...15 |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -20...60 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||
---|---|---|---|
Otpornost na udarce/vibraciju | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) |
Sigurnosna klasifikacija
Maks. unutarnji kapacitet [nF] | 90 |
---|---|
Maks. unutarnji induktivitet [µH] | 100 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 24,8 |
---|---|
Kućište | Tip navoja |
Način ugradnje | neizravno ugradivo |
Dimenzije [mm] | M10 x 1 / L = 33 |
Oznaka navoja | M10 x 1 |
Materijali | Mjed specijalni premaz; prednja strana senzora: LCP |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Kabel: 0,5 m; 2 x 0,14 mm², PVC |
---|