Induktivni dvojni senzori NAMUR za pokretače ventila
N95002
IND2004DN/T1/1MS/1D/2G
Induktivni dvojni senzori NAMUR za pokretače ventila
N95002
IND2004DN/T1/1MS/1D/2G
- Za nadzor položaja ventila
- Za pouzdanu povratnu informaciju o položaju pokretača ventila
- Za primjene u opasnim područjima
- Za spajanje na intrinzično sigurne strujne krugove
- Izravno pokretanje elektromagnetskog ventila sa senzora
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: N95001 Usporedba proizvoda: N95002 / N95001 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Značajke proizvoda
Električna izvedba | NAMUR |
---|---|
Izlazna funkcija | 2 x normalno zatvoren |
Razmak prekapčanja [mm] | 4 |
Kućište | Kvadratno |
Dimenzije [mm] | 40 x 26 x 60 |
Primjena
Primjena | za mehanička sučelja prema standardu ISO 5211 (VDI/VDE) |
---|
Električni podaci
Priključak na sklopno pojačalo | da |
---|---|
Pojačivači prekapčanja | spajanje na certificirane intrinzično sigurne strujne krugove maksimalnih vrijednosti: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Nazivni napon DC [V] | 8,2; (1kΩ) |
Potrošnja struje [mA] | < 1; (onemogućeno; provodno: > 2,2) |
Zaštitna klasa | III |
Maks. odgoda uključenja [ms] | 1 |
Izlazi
Električna izvedba | NAMUR |
---|---|
Izlazna funkcija | 2 x normalno zatvoren |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 1300 |
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] | 4 |
---|---|
Stvarno osjetilno područje Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Točnost / odstupanja
Čimbenik ispravka | Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,5 / Aluminij: 0,4 / Bakar: 0,3 |
---|---|
Histereza [% od Sr] | 1...15 |
Drift sklopne točke [% od Sr] | -10...10 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -20...70 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Testovi / odobrenja
Odobrenje | BVS 03 ATEX E131; BVS 04 ATEX E153 | ||
---|---|---|---|
Oznaka ATEX | II 2G Ex ia IIC T6 Gb Ta: -20...70°C | ||
II 1D Ex ia IIIB T 90°C Da Ta: -20...70°C | |||
II 2G Ex ia IIC T5 Gb Ta: -20...80°C | |||
II 1D Ex ia IIIB T 100°C Da Ta: -20...80°C | |||
EMC |
|
||
Otpornost na udarce/vibraciju | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) |
Sigurnosna klasifikacija
Maks. unutarnji kapacitet [nF] | 100; (po intrinzično sigurnom strujnom krugu) |
---|---|
Maks. unutarnji induktivitet [µH] | 150; (po intrinzično sigurnom strujnom krugu) |
Mehanički podaci
Težina [g] | 175,4 |
---|---|
Kućište | Kvadratno |
Način ugradnje | neizravno ugradivo |
Dimenzije [mm] | 40 x 26 x 60 |
Materijali | kućište: PBT; poklopac: Računalo |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Opaske |
|
|||
---|---|---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak - utikač
Priključak | Poveznik: 1 x Rd24; kodiranje: A |
---|
Električni priključak - utičnica
Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A |