Induktivni senzor s utorom NAMUR
N7S21A
I7S23,5-N /1G/1D
Induktivni senzor s utorom NAMUR
N7S21A
I7S23,5-N /1G/1D
- Za primjene u opasnim područjima
- Precizno otkrivanje položaja pokazivača
- Za spajanje na intrinzično sigurne strujne krugove
- Iznimno visoka frekvencija prekapčanja
- Široko područje radne temperature
Značajke proizvoda
Električna izvedba | NAMUR |
---|---|
Izlazna funkcija | normalno zatvoreno |
Kućište | Kvadratno |
Dimenzije [mm] | 19 x 10 x 15 |
Električni podaci
Priključak na sklopno pojačalo | da |
---|---|
Pojačivači prekapčanja | spajanje na certificirane intrinzično sigurne strujne krugove maksimalnih vrijednosti: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Nazivni napon DC [V] | 8,2; (1kΩ) |
Napon za napajanje DC [V] | 5...25; (kod primjene izvan opasnog područja) |
Potrošnja struje [mA] | < 1,2; (onemogućeno; provodno: > 2,1) |
Zaštitna klasa | III |
Izlazi
Električna izvedba | NAMUR |
---|---|
Izlazna funkcija | normalno zatvoreno |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 3000 |
Domet nadzora
Dubina umetanja (bočna) [mm] | 5...7 |
---|
Točnost / odstupanja
Histereza [%] | 0...0,05 |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -40...100 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Testovi / odobrenja
Odobrenje | BVS 08 ATEX E026; IECEx BVS 09.0016 | ||
---|---|---|---|
Oznaka ATEX | II 1G Ex ia IIC T4 Ga | ||
II 1D Ex ia IIIC T125°C Da | |||
EMC |
|
||
MTTF [godina] | 2942 |
Sigurnosna klasifikacija
Maks. unutarnji kapacitet [nF] | 150 |
---|---|
Maks. unutarnji induktivitet [µH] | 150 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 34 |
---|---|
Kućište | Kvadratno |
Dimenzije [mm] | 19 x 10 x 15 |
Širina utora [mm] | 3,5 |
Materijali | PBT |
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak - utikač
Priključak | Kabel: 0,065 m; 2 x 0,14 mm², PTFE |
---|---|
Priključak | Poveznik: 1 x DUBOX |