Induktivni prstenasti senzor NAMUR
N7R31A
I7R2015-NL/2M/1G/1D
Induktivni prstenasti senzor NAMUR
N7R31A
I7R2015-NL/2M/1G/1D
- Za primjene u opasnim područjima
- Pouzdano otkrivanje predmeta iznimno malih promjera
- Vrlo kratko vrijeme odziva
- Široko područje radne temperature
Značajke proizvoda
Električna izvedba | NAMUR |
---|---|
Izlazna funkcija | normalno zatvoreno |
Kućište | kružno |
Dimenzije [mm] | 32 x 25 x 20 |
Primjena
Princip rada | bistabilno |
---|
Električni podaci
Priključak na sklopno pojačalo | da |
---|---|
Pojačivači prekapčanja | spajanje na certificirane intrinzično sigurne strujne krugove maksimalnih vrijednosti: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Nazivni napon DC [V] | 8,2; (1kΩ) |
Potrošnja struje [mA] | vrijednost za smjer kretanja A : < 1,2; vrijednost za smjer kretanja B : > 2,1 |
Zaštitna klasa | III |
Izlazi
Električna izvedba | NAMUR |
---|---|
Izlazna funkcija | normalno zatvoreno |
Domet nadzora
Mjerna kugla (promjer) [mm] | 6 |
---|---|
Maks. brzina hoda [m/s] | 10 |
Točnost / odstupanja
Histereza [mm] | 2 |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -40...100 | |
---|---|---|
Napomena o temperaturi okoline |
|
|
Zaštita | IP 67 |
Testovi / odobrenja
Odobrenje | BVS 08 ATEX E026; IECEx BVS 09.0016 | ||
---|---|---|---|
Oznaka ATEX | II 1G Ex ia IIC T4 Ga | ||
II 1D Ex ia IIIC T125°C Da | |||
EMC |
|
||
MTTF [godina] | 1261 |
Sigurnosna klasifikacija
Maks. unutarnji kapacitet [nF] | 90 |
---|---|
Maks. unutarnji induktivitet [µH] | 65 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 67,5 |
---|---|
Kućište | kružno |
Dimenzije [mm] | 32 x 25 x 20 |
Unutarnji promjer [mm] | 15 |
Materijali | PA 12-GF30 |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Kabel: 2 m; 2 x 0,14 mm², PTFE |
---|