Pojačivači prekapčanja za senzore Namur
N0537A
NV1122/24VDC/TR/1D/1G
Pojačivači prekapčanja za senzore Namur
N0537A
NV1122/24VDC/TR/1D/1G
- Za rad intrinzično sigurnih senzora u opasnim područjima
- Pouzdano praćenje kratkog spoja i kvara na žicama
- Jednostavno programiranje izlazne funkcije
- Prikaz LED za provjeru rada, statusa prekapčanja i funkcije
- Brzo i jednostavno postavljanje na vodilicu DIN
Značajke proizvoda
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih izlaza: 2 |
---|
Primjena
Primjena | nadzor kratkog spoja; Nadzor vodova |
---|
Električni podaci
Tolerancija radnog napona [%] | -15...25 |
---|---|
Radni napon [V] | 24 DC |
Potrošnja struje [mA] | < 50 |
Broj kanala | 1 |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih izlaza: 2 |
---|
Izlazi
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Broj digitalnih izlaza | 2 |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 3,5 |
Strujna opteretivost po izlazu [mA] | 100 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 5000 |
Osigurano protiv kratkog spoja | da |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -20...60 |
---|---|
Zaštita | IP 20 |
Testovi / odobrenja
Odobrenje | FIDI 20 ATEX 0022X; IECEx FIDI 20.0003X | ||||
---|---|---|---|---|---|
Oznaka ATEX | II 3 (1) G Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc | ||||
II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |||||
I (M1) [Ex ia Ma] I | |||||
EMC |
|
||||
MTTF [godina] | 345 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 180,4 |
---|
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Opaske |
|
||
---|---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Priključak | Utične stezaljke: ...2,5 mm² |
---|
Drugi podaci
Maks. vrijednosti upravljačkog kruga
po pitanju označavanja zaštite intrinzične sigurnosti | [Ex ia Ga] IIC | [Ex ia Ga] IIB | [Ex ia Ga] IIA | [Ex ia Ma] I |
Napon [V] | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
Struja [mA] | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 |
Snaga [mW] | 45 | 45 | 45 | 45 |
Vanjska induktivnost [mH] | 121,5 | 486,3 | 972,7 | 1000 |
ili Lo/Ro [mH/Ω] | 0,79 | 3,16 | 6,33 | 10,39 |
Vanjski kapacitet [µF] | 2,41 | 16,8 | 75 | 95 |