Pojačivači prekapčanja za senzore Namur
N0033A
NV1221/230VAC/RL/1D/1G
Pojačivači prekapčanja za senzore Namur
N0033A
NV1221/230VAC/RL/1D/1G
- Za rad intrinzično sigurnih senzora u opasnim područjima
- Pouzdano praćenje kratkog spoja i kvara na žicama
- Jednostavno programiranje izlazne funkcije
- Prikaz LED za provjeru rada, statusa prekapčanja i funkcije
- Brzo i jednostavno postavljanje na vodilicu DIN
Primjena
Primjena | nadzor kratkog spoja; Nadzor vodova |
---|
Električni podaci
Tolerancija radnog napona [%] | -10...10 |
---|---|
Radni napon [V] | 230 AC |
Maks. potrošnja struje [VA] | 1,3 |
Broj kanala | 2 |
Izlazi
Električna izvedba | relej; (po kanalu: 1 prespojni kontakt) |
---|---|
Opteretivost kontakta | 253 V AC / 2 A / cos phi > 0,7 // 40 V DC / 2 A; (omska otpornost) |
Frekvencija prekapčanja AC [Hz] | 10 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -20...60 |
---|---|
Zaštita | IP 20 |
Testovi / odobrenja
Odobrenje | PTB 02 ATEX 2035; TIIS TC16048; IECEx PTB 17.0023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Oznaka ATEX | II (1) G [Ex ia Ga] IIC | ||||
II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |||||
EMC |
|
||||
MTTF [godina] | 458 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 231,9 |
---|---|
Mehanički ciklusi prekapčanja | 10 miliona |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Opaske |
|
||
---|---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Priključak | Utične stezaljke: ...2,5 mm² |
---|
Drugi podaci
Maks. vrijednosti upravljačkog kruga
po pitanju označavanja zaštite intrinzične sigurnosti | [EEx ia] IIC | [EEx ia] IIB | [EEx ib] IIC | [EEx ib] IIB |
Napon [V] | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 |
Struja [mA] | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 |
Snaga [mW] | 51 | 51 | 51 | 51 |
Vanjska induktivnost [mH] | 97 | 390 | 97 | 390 |
Vanjski kapacitet [µF] | 2,32 | 16,2 | 2,32 | 16,2 |