- Proizvodi
- N00110
Pojačivači prekapčanja za senzore Namur
N00110
NV0100/120VAC
Pojačivači prekapčanja za senzore Namur
N00110
NV0100/120VAC
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: N0030A Usporedba proizvoda: N00110 / N0030A Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Primjena
Primjena | nadzor kratkog spoja; Nadzor vodova |
---|
Električni podaci
Tolerancija radnog napona [%] | -10...10 |
---|---|
Radni napon [V] | < 120 AC |
Broj kanala | 1 |
Izlazi
Električna izvedba | relej |
---|---|
Opteretivost kontakta | 4 A, 250 V AC / 500 VA |
Frekvencija prekapčanja AC [Hz] | 10 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -20...60 |
---|---|
Zaštita | IP 30 |
Terminali za stupanj zaštite | IP 20 |
Testovi / odobrenja
Odobrenje | FM J.I. 4V3A1.AX (3610) |
---|
Sigurnosna klasifikacija
Oznaka | po pitanju označavanja zaštite intrinzične sigurnosti |
---|---|
Napon [V] | < 13,4 |
Struja [mA] | < 18,5 |
Snaga [mW] | < 62 |
Oznaka [Ex ia] IIC | [EEx ia] IIC |
Oznaka [Ex ia] IIB | [EEx ib] IIC |
Induktivitet [Ex ia] IIC | 1mH / 3mH |
Induktivitet [Ex ia] IIB | 90mH |
Kapacitet [Ex ia] IIC | 390nF / 345nF |
Kapacitet [Ex ia] IIB | 660nF |
Mehanički podaci
Kućište | Kućište za postavljanje vodilica DIN |
---|---|
Dimenzije [mm] | 75 x 55 x 110 |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Utične stezaljke: 16 x ...2,5 mm² |
---|