Senzor brzine
MX5051
MXD41,7-BPKG/H/ZH
Senzor brzine
MX5051
MXD41,7-BPKG/H/ZH
- Beskontaktno otkrivanje metalnih nazubljenih kola
- Za iznimno visoke frekvencije prekapčanja do 15.000 Hz
- Precizno otkrivanje nazubljenog kola
- Široko područje radne temperature
- Brzo postavljanje pomoću adaptera prirubnice
Značajke proizvoda
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Izlazna funkcija | normalno otvoreno |
Razmak prekapčanja [mm] | 1,7; (Uporaba nazubljenih kotača s različitim modulima utječe na osjetilni raspon i položaj faze.) |
Dimenzije [mm] | Ø 15 / L = 64,5 |
Primjena
Princip rada | Senzor Hall |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...30 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 40 |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Izlazi
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Izlazna funkcija | normalno otvoreno |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 1 |
Maks. struja propuštanja [mA] | 0,1 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 50 |
Kratkoročna snaga struje izlaza prekapčanja [mA] | 50 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 1...15000 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Zaštita od preopterećenja | da |
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] | 1,7; (Uporaba nazubljenih kotača s različitim modulima utječe na osjetilni raspon i položaj faze.) |
---|---|
Stvarno osjetilno područje Sr [mm] | 1,7 ± 10 % |
Radni razmak [mm] | 1,38 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -32...85 |
---|---|
Zaštita | IP 65; IP 68; IP 69K |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otpornost na udarce |
|
||||||||||||
Brze promjene temperature |
|
||||||||||||
Test sa slanim raspršivačem |
|
||||||||||||
MTTF [godina] | 3718 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 86,5 |
---|---|
Dimenzije [mm] | Ø 15 / L = 64,5 |
Materijali | Mjed; PA; O-prsten: FKM |
Zakretni moment pritezanja [Nm] | 7 |
Modul nazubljenog kotača [mm] | 1,25 |
Duljina instalacije [mm] | 45 |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Kabel: 2 m, PUR |
---|
dijagrami i grafikoni
signali prekapčanja
|
|
---|