Senzor brzine
MX5004
MXD41,7 ANOG/H/AMP
Senzor brzine
MX5004
MXD41,7 ANOG/H/AMP
- Beskontaktno otkrivanje metalnih nazubljenih kola
- Za iznimno visoke frekvencije prekapčanja do 15.000 Hz
- Precizno otkrivanje nazubljenog kola
- Široko područje radne temperature
- Brzo postavljanje pomoću adaptera prirubnice
Značajke proizvoda
Električna izvedba | NPN |
---|---|
Razmak prekapčanja [mm] | 1,7; (Uporaba nazubljenih kotača s različitim modulima utječe na osjetilni raspon i položaj faze.) |
Dimenzije [mm] | Ø 15 / L = 61 |
Električni podaci
Radni napon [V] | 7...30 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 30 |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | ne |
Izlazi
Električna izvedba | NPN |
---|---|
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 50 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 1...15000 |
Zaštita od kratkog spoja | ne |
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] | 1,7; (Uporaba nazubljenih kotača s različitim modulima utječe na osjetilni raspon i položaj faze.) |
---|---|
Radni razmak [mm] | 1 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -32...140 | |
---|---|---|
Temperatura okoline [°C] | 125 | |
Napomena o temperaturi okoline |
|
|
Zaštita | IP 67; IP 69K; (utikač: IP 54) |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otpornost na udarce |
|
||||||||||
Test sa slanim raspršivačem |
|
||||||||||
MTTF [godina] | 5006 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 25 |
---|---|
Dimenzije [mm] | Ø 15 / L = 61 |
Materijali | utičnica: Mjed; kućište: PA; O-prsten: FKM |
Zakretni moment pritezanja [Nm] | 7 |
Modul nazubljenog kotača [mm] | 1,25 |
Duljina instalacije [mm] | 35 |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Poveznik: 1 x AMP-Junior Timer (282 192-1) |
---|
dijagrami i grafikoni
signali prekapčanja
|
|
---|