Magnetski senzor
MS5013
MS-3060-APKG/AS
Magnetski senzor
MS5013
MS-3060-APKG/AS
- Veliko osjetilno područje od 60 mm
- Visoka frekvencija prekapčanja za brze procese
- Izravno ili neizravno ugradivi u nemagnetni metal
- Široko područje radne temperature
- Kompaktno kućište za skučene prostore
Značajke proizvoda
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Izlazna funkcija | normalno zatvoreno |
Razmak prekapčanja [mm] | 60; (odnosi se na magnet M 4.0) |
Kućište | Kvadratno |
Dimenzije [mm] | 28 x 10 x 16 |
Primjena
Posebno svojstvo | Pozlaćeni kontakti |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...30 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 10 |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Izlazi
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Izlazna funkcija | normalno zatvoreno |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 2,5 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 200 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 5000 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Zaštita od preopterećenja | da |
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] | 60; (odnosi se na magnet M 4.0) |
---|
Točnost / odstupanja
Histereza [% od Sr] | 1...10 |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...75 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [godina] | 2847 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 18 |
---|---|
Kućište | Kvadratno |
Dimenzije [mm] | 28 x 10 x 16 |
Materijali | kućište: PBT Narančasto |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak - utikač
Priključak | Poveznik: 1 x M8; kodiranje: A; Kontakti: pozlaćeno |
---|