Senzor cilindra s utorom u obliku slova T s kontaktom s jezičcem
MR0113
MRT2038BAKOA/R/0,3M/ZH/AS
Senzor cilindra s utorom u obliku slova T s kontaktom s jezičcem
MR0113
MRT2038BAKOA/R/0,3M/ZH/AS
- Samozaporna instalacija za brzo postavljanje i jednostavnu prilagodbu
- Jednostavna ugradnja u utor spuštanjem s vrha
- Ukalupljeni kabel kojim se omogućava iznimno dobro odstranjivanje napetosti
- S kombiniranim izlazom AC/DC i dvovodnom tehnologijom
- Iznimno visoka frekvencija prekapčanja
Značajke proizvoda
Električna izvedba | PNP/NPN |
---|---|
Izlazna funkcija | normalno otvoreno |
Dimenzije [mm] | 30,5 x 5 x 6,5 |
Električni podaci
Radni napon [V] | 5...50 AC / 5...60 DC |
---|---|
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Zaštita obrnutog polariteta | da |
Izlazi
Električna izvedba | PNP/NPN |
---|---|
Izlazna funkcija | normalno otvoreno |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 5 |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja AC [V] | 5 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja AC [mA] | 100; (Potreban vanjski zaštitni strujni krug za induktivno opterećenje (ventil, sklopnik itd.)) |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 100; (Potreban vanjski zaštitni strujni krug za induktivno opterećenje (ventil, sklopnik itd.)) |
Frekvencija prekapčanja AC [Hz] | 1000 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 1000 |
Maks. snaga prekapčanja [W] | 10 |
Zaštita od kratkog spoja | ne |
Osigurano protiv kratkog spoja | ne |
Zaštita od preopterećenja | ne |
Domet nadzora
Osjetljivost reagiranja [mT] | 3,8 |
---|---|
Brzina kretanja [m/s] | 10 |
Točnost / odstupanja
Histereza [mm] | 1 |
---|---|
Ponovljivost [mm] | -0,2...0,2 |
Vremena reakcije
Maks. vrijeme pada [ms] | 0,1 |
---|---|
Maks. vrijeme uključivanja uključujući odskakivanje [ms] | 0,6 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...70 |
---|---|
Zaštita | IP 65; IP 67 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [godina] | 11302 | ||||||||||||
Odobrenje UL-a |
|
Mehanički podaci
Težina [g] | 12,1 |
---|---|
Način ugradnje | izravno ugradivo |
Cilindričan | cilindri za utor u obliku slova T |
Dimenzije [mm] | 30,5 x 5 x 6,5 |
Materijali | PA; pričvrsne stezaljke: Plemeniti čelik |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Električni priključak
Potrebna zaštita | minijaturni osigurač prema IEC60127-2 list 1; ≤ 0,175 A; brzodjelujuće |
---|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Opaske |
|
||
---|---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak - utikač
Kabel: 0,3 m, PUR | |
Poveznik: 1 x M8; kodiranje: A; Zaključavanje: jednokratno postavljanje |