- Proizvodi
- Sigurnosna tehnologija
- Sigurnosni senzori šifrirani RFID-om – magnetski šifrirani senzori
- Magnetski šifrirani senzori
- MN202S
magnetski šifriran senzor
MN202S
MN14005-AKOG/AS
magnetski šifriran senzor
MN202S
MN14005-AKOG/AS
- Pokretanje moguće iz različitih smjerova
- Sakrijte iza nehrđajućeg čelika radi povećane zaštite od neovlaštenog rukovanja
- Udovoljava novom opisu sučelja CB24I od ZVEI
- Najviša razina sigurnosti prema normi ISO 13849-1 do PL e u vezi s jedinicom za vrednovanje tipa G150xS / AC4x2S
Značajke proizvoda
Izlazna funkcija | 2 x normalno otvoreno; (bez potencijala) |
---|---|
Razmak prekapčanja [mm] | 5; (s definiranim pokretačem) |
Kućište | Kvadratno |
Dimenzije [mm] | 36 x 13 x 26 |
Primjena
Dizajn | šifrirani odrednik |
---|---|
Način rada | trajna operacija |
Električni podaci
Radni napon [V] | 24 DC |
---|---|
Nazivni napon izolacije [V] | 60 |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | ne |
Unutarnji optor (Ri) [Ω] | 10; (1 W) |
Izlazi
Izlazna funkcija | 2 x normalno otvoreno; (bez potencijala) |
---|---|
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 50 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 150 |
Izlazni podatci | Sučelje tipa A |
Osigurano protiv kratkog spoja | ne |
Maks. kapacitivno opterećenje CL_max [nF] | 20 |
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] | 5; (s definiranim pokretačem) |
---|---|
Osigurani razmak iskapčanja s(ar) [mm] | 15 |
Vremena reakcije
Vrijeme reagiranja na sigurnosni zahtjev [ms] | 10 |
---|---|
Maks. vrijeme pada [ms] | 0,1 |
Maks. vrijeme uključivanja uključujući odskakivanje [ms] | 0,6 |
Radni uvjeti
Primjena | Klasa C prema EN 60654-1 za primjenu u svim vremenskim uvjetima | |
---|---|---|
Temperatura okoline [°C] | -25...80 | |
Napomena o temperaturi okoline |
|
|
Temperatura okoline [°C] | 10...40 | |
Napomena o temperaturi okoline |
|
|
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%] | za kratko vrijeme: 5...95 %; trajno: 5...70 % | |
Zračni pritisak [kPa] | 80...106 | |
Maks. visina iznad razine mora [m] | 2000 | |
Slani sprej | ne | |
Zaštita | IP 67; IP 69K |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||
---|---|---|---|
Otpornost na udarce |
|
||
Otpornost na vibracije |
|
Sigurnosna klasifikacija
Vijek trajanja TM (Mission Time) [h] | ≤ 175200 | |
---|---|---|
Vrijeme zadatka TM (dodatni pokazatelj) |
|
|
B10D | 20.000.000; (bez tereta; pri maks.opterećenju DC 12, 24 V, 50 mA: 400.000) |
Mehanički podaci
Težina [g] | 114,5 |
---|---|
Kućište | Kvadratno |
Način ugradnje | neizravno ugradivo |
Dimenzije [mm] | 36 x 13 x 26 |
Materijali | PA |
Zakretni moment pritezanja [Nm] | 0,8...2 |
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Opaske |
|
|
---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak - utikač
Priključak | Poveznik: 1 x M8; kodiranje: A |
---|