Senzor cilindra s utorom u obliku slova T
MK5902
MKI3020-ANKG/A/AS
Senzor cilindra s utorom u obliku slova T
MK5902
MKI3020-ANKG/A/AS
- Samozaporna instalacija za brzo postavljanje i jednostavnu prilagodbu
- Jednostavna ugradnja u utor spuštanjem s vrha
- Brzo ožičenje zbog integriranog konektora M8
- Otkrivanje točnog položaja zahvaljujući iznimno maloj histerezi
- Iznimno visoka frekvencija prekapčanja
Značajke proizvoda
Električna izvedba | NPN |
---|---|
Izlazna funkcija | normalno otvoreno |
Dimenzije [mm] | 27,5 x 18 x 15,5 |
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" prema cULus) |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 10 |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Maks. odgoda uključenja [ms] | 30 |
Izlazi
Električna izvedba | NPN |
---|---|
Izlazna funkcija | normalno otvoreno |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 2,5 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 100 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 6000 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Zaštita od preopterećenja | da |
Domet nadzora
Osjetljivost reagiranja [mT] | 2 |
---|---|
Brzina kretanja [m/s] | > 10 |
Točnost / odstupanja
Histereza [mm] | < 1 |
---|---|
Ponovljivost [mm] | < 0,2 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...85 |
---|---|
Zaštita | IP 65; IP 67 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [godina] | 1961 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 12,5 |
---|---|
Način ugradnje | neizravno ugradivo |
Vrsta montaže | pričvrsni element s kombiniranim utorom glave / šesterokutnom utičnicom AF 1,5 |
Cilindričan | cilindri za utor u obliku slova T |
Dimenzije [mm] | 27,5 x 18 x 15,5 |
Materijali | kućište: PA; element za učvršćivanje: nerđajući čelik / bronza |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak - utikač
Priključak | Poveznik: 1 x M8; kodiranje: A; Zaključavanje: jednokratno postavljanje |
---|