Senzor cilindra sa C-utorom
MK5321
MKC3028BANKG/G/0,3M/ZH/ASR
Senzor cilindra sa C-utorom
MK5321
MKC3028BANKG/G/0,3M/ZH/ASR
- Patentirani način postavljanja pomoću vijka, za stabilan položaj i rasterećenje
- Kabel za uštedu prostora s konektorom M8
Značajke proizvoda
Električna izvedba | NPN |
---|---|
Izlazna funkcija | normalno otvoreno |
Dimenzije [mm] | 26,1 x 2,8 x 5,5 |
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" prema cULus) |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 10 |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Maks. odgoda uključenja [ms] | 30 |
Izlazi
Električna izvedba | NPN |
---|---|
Izlazna funkcija | normalno otvoreno |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 2,5 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 100 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 10000 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Zaštita od preopterećenja | da |
Domet nadzora
Osjetljivost reagiranja [mT] | 2,8 |
---|---|
Brzina kretanja [m/s] | > 10 |
Točnost / odstupanja
Histereza [mm] | 1,5 |
---|---|
Ponovljivost [mm] | < 0,2 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...85 |
---|---|
Zaštita | IP 65; IP 67 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [godina] | 3694 | ||||||||||
Odobrenje UL-a |
|
Mehanički podaci
Težina [g] | 12,3 |
---|---|
Način ugradnje | izravno ugradivo |
Cilindričan | cilindri s C-utorom |
Dimenzije [mm] | 26,1 x 2,8 x 5,5 |
Materijali | kućište: PA; pričvrsne stezaljke: Plemeniti čelik |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak - utikač
Priključak | Kabel: 0,3 m, PUR |
---|---|
Priključak | Poveznik: 1 x M8; kodiranje: A; Zaključavanje: Narenderirana matica, rotirajuće |