- Proizvodi
- MK5056
Senzor cilindra s utorom u obliku slova T
MK5056
MKN3000-BPKG/0,3M AS-510-TPS
Senzor cilindra s utorom u obliku slova T
MK5056
MKN3000-BPKG/0,3M AS-510-TPS
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: MK5311 Usporedba proizvoda: MK5056 / MK5311 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Značajke proizvoda
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Izlazna funkcija | normalno otvoreno |
Dimenzije [mm] | 4,5 x 25,5 x 2,9 |
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...30 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 12 |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Maks. odgoda uključenja [ms] | 1 |
Izlazi
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Izlazna funkcija | normalno otvoreno |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 3,1 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 100 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 10000 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno |
Zaštita od preopterećenja | da |
Domet nadzora
Osjetljivost reagiranja [mT] | 2,5 |
---|---|
Brzina kretanja [m/s] | < 5 |
Točnost / odstupanja
Histereza [mm] | 1...2 |
---|---|
Ponovljivost [mm] | 0,1 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...70 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||
---|---|---|---|
Otpornost na udarce/vibraciju | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) |
Mehanički podaci
Prednja strana senzora | prednje |
---|---|
Cilindričan | cilindri s C-utorom |
Dimenzije [mm] | 4,5 x 25,5 x 2,9 |
Materijali | LCP |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak - utikač
Priključak | Kabel: 0,3 m, PUR |
---|---|
Priključak | Poveznik: 1 x M8; kodiranje: A; Zaključavanje: Narenderirana matica, rotirajuće |