- Proizvodi
- MK5053
Senzor cilindra s utorom u obliku slova T
MK5053
MKN3000-BPKG/1,0M/AS-510-TPS
Senzor cilindra s utorom u obliku slova T
MK5053
MKN3000-BPKG/1,0M/AS-510-TPS
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Značajke proizvoda
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Izlazna funkcija | normalno otvoreno |
Dimenzije [mm] | 6,2 x 32 x 4,6 |
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...30 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 10 |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Maks. odgoda uključenja [ms] | 2 |
Izlazi
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Izlazna funkcija | normalno otvoreno |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 2 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 100 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 5000 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno |
Zaštita od preopterećenja | da |
Domet nadzora
Osjetljivost reagiranja [mT] | 3 |
---|---|
Brzina kretanja [m/s] | < 5 |
Točnost / odstupanja
Histereza [mm] | 1,5 |
---|---|
Ponovljivost [mm] | 0,2 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...75 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Otpornost na udarce/vibraciju | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) |
Mehanički podaci
Prednja strana senzora | prednje |
---|---|
Cilindričan | cilindri za utor u obliku slova T |
Dimenzije [mm] | 6,2 x 32 x 4,6 |
Materijali | PA 12-GF30 |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Kabel: 1 m, PUR |
Električni priključak - utikač
Priključak | Poveznik: 1 x M8; kodiranje: A |
---|