- Proizvodi
- MK5042
Senzor cilindra s utorom u obliku slova T
MK5042
MKT3000-ANKG/AS
Senzor cilindra s utorom u obliku slova T
MK5042
MKT3000-ANKG/AS
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Značajke proizvoda
Električna izvedba | NPN |
---|---|
Izlazna funkcija | normalno otvoreno |
Dimenzije [mm] | 14 x 12 x 26 |
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...30 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 10 |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Maks. odgoda uključenja [ms] | 2 |
Izlazi
Električna izvedba | NPN |
---|---|
Izlazna funkcija | normalno otvoreno |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 2 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 300 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 5000 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno |
Zaštita od preopterećenja | da |
Domet nadzora
Osjetljivost reagiranja [mT] | 2 |
---|---|
Brzina kretanja [m/s] | < 5 |
Točnost / odstupanja
Histereza [mm] | 1 |
---|---|
Ponovljivost [mm] | 0,1 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...75 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||
---|---|---|---|
Otpornost na udarce/vibraciju | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) |
Mehanički podaci
Prednja strana senzora | prednje |
---|---|
Cilindričan | cilindri s trapezoidnim utorom |
Dimenzije [mm] | 14 x 12 x 26 |
Materijali | Aluminij; plastika |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak - utikač
Priključak | Poveznik: 1 x M8; kodiranje: A |
---|