Senzor cilindra s utorom u obliku slova T
MK503A
MKT3020BBPKG/A/6,0M/ZH/3G/3D
Senzor cilindra s utorom u obliku slova T
MK503A
MKT3020BBPKG/A/6,0M/ZH/3G/3D
- Za primjene u opasnim područjima
- Za spajanje na intrinzično sigurne strujne krugove
- Otkrivanje točnog položaja zahvaljujući iznimno maloj histerezi
- Samozaporna instalacija za brzo postavljanje i jednostavnu prilagodbu
- Jednostavna ugradnja u utor spuštanjem s vrha
Značajke proizvoda
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Izlazna funkcija | normalno otvoreno |
Dimenzije [mm] | 25 x 5 x 6,5 |
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...30 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 10 |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Maks. odgoda uključenja [ms] | 30 |
Izlazi
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Izlazna funkcija | normalno otvoreno |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 2,5 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 100 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 6000 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Zaštita od preopterećenja | da |
Domet nadzora
Osjetljivost reagiranja [mT] | 2 |
---|---|
Brzina kretanja [m/s] | > 10 |
Točnost / odstupanja
Histereza [mm] | 1 |
---|---|
Ponovljivost [mm] | < 0,2 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -20...60 |
---|---|
Zaštita | IP 65; IP 67 |
Testovi / odobrenja
Oznaka ATEX | II 3D Ex tc IIIC T125°C Dc X | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
II 3G Ex nA IIC T4 Gc X | |||||||||||
EMC |
|
||||||||||
MTTF [godina] | 2064 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 103,5 |
---|---|
Način ugradnje | izravno ugradivo |
Vrsta montaže | pričvrsna stezaljka s kombiniranim utorom / šesterokutnom utičnicom, širine od 1,5 m preko ravnih površina |
Cilindričan | cilindri za utor u obliku slova T |
Dimenzije [mm] | 25 x 5 x 6,5 |
Materijali | kućište: PA; pričvrsne stezaljke: Plemeniti čelik |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Opaske |
|
|
---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Priključak | Kabel: 6 m, PUR; 3 x 0,14 mm² |
---|