- Proizvodi
- MK5024
Senzori cilindra otporni na elektromagnetsko polje
MK5024
MKU3000UBPKG/SC/US
Senzori cilindra otporni na elektromagnetsko polje
MK5024
MKU3000UBPKG/SC/US
- Otpornost na elektromagnetsko polje za primjene u zavarivanju
- Visoka otpornost na udarce i vibracije
- Čvrsto metalno kućište za uporabu u teškim industrijskim uvjetima
- Zaslon LED provjeru statusa prekapčanja i rada
- Visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
Otkazani artikal
Alternativni artikli: MK5214 Usporedba proizvoda: MK5024 / MK5214 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Značajke proizvoda
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Izlazna funkcija | normalno otvoreno |
Dimenzije [mm] | 48 x 18 x 28 |
Primjena
Posebno svojstvo | Otpornost na elektromagnetsko polje |
---|---|
Otpornost na elektromagnetsko polje | da |
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...30 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 18 |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Maks. odgoda uključenja [ms] | 20 |
Izlazi
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Izlazna funkcija | normalno otvoreno |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 2 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 300 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 40 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno |
Zaštita od preopterećenja | da |
Domet nadzora
Osjetljivost reagiranja [mT] | 3 |
---|---|
Brzina kretanja [m/s] | < 1 |
Točnost / odstupanja
Histereza [mm] | 1,5 |
---|---|
Ponovljivost [mm] | 0,1 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...75 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||
---|---|---|---|
Otpornost na udarce/vibraciju | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) |
Mehanički podaci
Težina [g] | 74 |
---|---|
Prednja strana senzora | prednje |
Cilindričan | pneumatski cilindri |
Dimenzije [mm] | 48 x 18 x 28 |
Materijali | Tlačno lijevani cink s premazom PTFE-a |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak - utikač
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A |
---|