Magnetski senzor
MGT201
MGK3100-BPKG/M/V4A/US-104-DPS
Magnetski senzor
MGT201
MGK3100-BPKG/M/V4A/US-104-DPS
- Veliki osjetilni rasponi, čak i kroz metale koji se ne mogu magnetizirati: za otkrivanje svinja
- Sklopna točka koja se može reproducirati sa stabilnom temperaturom
- Visoka stopa zaštite za zahtjeve industrije hrane i pića
- Široko područje radne temperature
- Kućište od punog metala neškodljivo za hranu
Značajke proizvoda
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Izlazna funkcija | normalno otvoreno |
Razmak prekapčanja [mm] | 100; (odnosi se na magnet M 4.0) |
Kućište | Tip navoja |
Dimenzije [mm] | M18 x 1 / L = 60 |
Primjena
Posebno svojstvo | Pozlaćeni kontakti |
---|---|
Primjena | otkrivanje svinja |
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...30 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 10 |
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
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 200 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Zaštita od preopterećenja | da |
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] | 100; (odnosi se na magnet M 4.0) |
---|---|
Osjetljivost reagiranja [mT] | 0,3 |
Točnost / odstupanja
Histereza [% od Sr] | 1...10 |
---|
Vremena reakcije
Produžavanje impulsa [ms] | 1000 |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | 0...104 |
---|---|
Zaštita | IP 68; IP 69K |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [godina] | 769 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 47,3 |
---|---|
Kućište | Tip navoja |
Dimenzije [mm] | M18 x 1 / L = 60 |
Oznaka navoja | M18 x 1 |
Materijali | kućište: nehrđajući čelik (1,4404/316L); prednja strana senzora: PEEK; zaporne matice: Plemeniti čelik |
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
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlaćeno |
---|