Magnetski senzor
MGT000
MGK2030-AKOA/R/2M
Magnetski senzor
MGT000
MGK2030-AKOA/R/2M
- Veliki osjetilni raspon čak i kroz nemagnetne metale
- Sklopna točka koja se može reproducirati sa stabilnom temperaturom
- Visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
- Za uporabu pri visokim temperaturama
- Čvrsto kućište s metalnim prednjim dijelom
Značajke proizvoda
Električna izvedba | PNP/NPN |
---|---|
Izlazna funkcija | normalno otvoreno |
Razmak prekapčanja [mm] | 25; (odnosi se na magnet M 4.0) |
Kućište | Tip navoja |
Dimenzije [mm] | M18 x 1 / L = 66 |
Primjena
Posebno svojstvo | Cjelovito metalno kućište |
---|---|
Primjena | visokotemperaturne primjene |
Električni podaci
Radni napon [V] | 2...250 AC/DC |
---|---|
Zaštitna klasa | II |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Izlazi
Električna izvedba | PNP/NPN |
---|---|
Izlazna funkcija | normalno otvoreno |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja AC [mA] | 1000 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 1000 |
Kratkoročna snaga struje izlaza prekapčanja [mA] | 1000 |
Maks. snaga prekapčanja [W] | 100 |
Zaštita od kratkog spoja | ne |
Zaštita od preopterećenja | ne |
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] | 25; (odnosi se na magnet M 4.0) |
---|---|
Osjetljivost reagiranja [mT] | 7,5 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -40...180 |
---|---|
Zaštita | IP 65; IP 68; IP 69K |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otpornost na udarce |
|
||||||||||||
Otpornost na vibracije |
|
||||||||||||
MTTF [godina] | 57078 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 212 |
---|---|
Kućište | Tip navoja |
Dimenzije [mm] | M18 x 1 / L = 66 |
Oznaka navoja | M18 x 1 |
Materijali | kućište: nehrđajući čelik (1,4404/316L); prednja strana senzora: nehrđajući čelik (1,4404/316L); zaporne matice: Mjed |
Zakretni moment pritezanja za kabelski priključak [Nm] | 5 |
Zakretni moment pritezanja [Nm] | 50 |
Cjelovito metalno kućište | da |
Električni priključak
Potrebna zaštita | minijaturni osigurač prema IEC60127-2 list 1; ≤ 0,175 A; brzodjelujuće |
---|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Kabel: 2 m, Silikon; 2 x 0,75 mm² |
---|