- Proizvodi
- MFT200
Magnetski senzor
MFT200
MFK3060-BPKG/M/V4A/US-104-DPS
Magnetski senzor
MFT200
MFK3060-BPKG/M/V4A/US-104-DPS
- Veliki osjetilni raspon čak i kroz nemagnetne metale
- Sklopna točka koja se može reproducirati sa stabilnom temperaturom
- Visoka stopa zaštite za zahtjeve industrije hrane i pića
- Široko područje radne temperature
- Kućište od punog metala neškodljivo za hranu
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: MFT202 Usporedba proizvoda: MFT200 / MFT202 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Značajke proizvoda
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Izlazna funkcija | normalno otvoreno |
Razmak prekapčanja [mm] | 60; (odnosi se na magnet M 4.0) |
Kućište | Tip navoja |
Dimenzije [mm] | M12 x 1 / L = 60 |
Primjena
Posebno svojstvo | Pozlaćeni kontakti |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...30 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 10 |
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
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 200 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 5000 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno |
Zaštita od preopterećenja | da |
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] | 60; (odnosi se na magnet M 4.0) |
---|---|
Osjetljivost reagiranja [mT] | 1,2 |
Točnost / odstupanja
Histereza [% od Sr] | 1...10 |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | 0...100 |
---|---|
Zaštita | IP 68; IP 69K |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 35 |
---|---|
Kućište | Tip navoja |
Dimenzije [mm] | M12 x 1 / L = 60 |
Oznaka navoja | M12 x 1 |
Materijali | kućište: nehrđajući čelik (1,4404/316L); prednja strana senzora: PEEK; zaporne matice: Plemeniti čelik |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak - utikač
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlaćeno |
---|