Magnetski senzor
MFS202
MFB3060-ANKG/M/ZH
Magnetski senzor
MFS202
MFB3060-ANKG/M/ZH
- Sigurna sklopna točka čak i u slučaju mehaničkih tolerancija
- Veliki osjetilni raspon čak i kroz nemagnetne metale
- Sklopna točka koja se može reproducirati sa stabilnom temperaturom
- Jasno vidljivo pokazivanje statusa prekapčanja
- Visoki stupanj otpornosti na udarac, udar i vibraciju
Značajke proizvoda
Električna izvedba | NPN |
---|---|
Izlazna funkcija | normalno otvoreno |
Razmak prekapčanja [mm] | 60; (odnosi se na magnet M 4.0) |
Kućište | Tip navoja |
Dimenzije [mm] | M12 x 1 / L = 50 |
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...30 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 10 |
Zaštitna klasa | II |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Izlazi
Električna izvedba | NPN |
---|---|
Izlazna funkcija | normalno otvoreno |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 2,5 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 200 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 5000 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno |
Zaštita od preopterećenja | da |
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] | 60; (odnosi se na magnet M 4.0) |
---|---|
Osjetljivost reagiranja [mT] | 1,2 |
Točnost / odstupanja
Histereza [% od Sr] | 1...10 |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...75 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [godina] | 2419 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 108 |
---|---|
Kućište | Tip navoja |
Dimenzije [mm] | M12 x 1 / L = 50 |
Oznaka navoja | M12 x 1 |
Materijali | kućište: Plemeniti čelik; prednja strana senzora: PBT Narančasto |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,34 mm² |
---|