Cilindrični senzor
M9H206
M9B3002BBPKG/B/AM/500/0,5M/US
Cilindrični senzor
M9H206
M9B3002BBPKG/B/AM/500/0,5M/US
- Otporno na tlak do 500 bara
- Metalni prednji dio senzora za teške uvjete rada
- Visoki tlak pucanja
- Dizajn kućišta prema industrijskim standardima
- Radni vijek od više od 10 milijuna tlačnih ciklusa
Značajke proizvoda
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Izlazna funkcija | normalno otvoreno |
Razmak prekapčanja [mm] | 1,8 |
Kućište | Tip navoja |
Dimenzije [mm] | M14 x 1,5 / L = 41 |
Primjena
Primjena | hidraulički cilindri |
---|---|
Mediji | otkriva željezne metale |
Min. tlak pucanja [bar] | 2000 |
Snaga tlaka [bar] | 500 |
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...36 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 23 |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Izlazi
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Izlazna funkcija | normalno otvoreno |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 1,6 |
Maks. struja propuštanja [mA] | 0,1 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 200 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 1000 |
Osigurano protiv kratkog spoja | da |
Zaštita od preopterećenja | da |
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] | 1,8 |
---|---|
Stvarno osjetilno područje Sr [mm] | 1,8 ± 10 % |
Radni razmak [mm] | 0...1,46 |
Točnost / odstupanja
Histereza [% od Sr] | < 15 |
---|---|
Drift sklopne točke [% od Sr] | 10 |
Ponovljivost [% od Sr] | 10 |
Radni uvjeti
Vršni tlak [bar] | 1000 |
---|---|
Temperatura okoline [°C] | -25...85 |
Zaštita | IP 65; IP 67 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otpornost na vibraciju |
|
||||||||||||
Otpornost na udarce |
|
||||||||||||
Neprekidna otpornost na udar |
|
||||||||||||
MTTF [godina] | 925 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 72,8 |
---|---|
Kućište | Tip navoja |
Način ugradnje | izravno ugradivo |
Dimenzije [mm] | M14 x 1,5 / L = 41 |
Oznaka navoja | M14 x 1,5 |
Materijali | kućište: Plemeniti čelik nehrđajući čelik (1,4404/316L); O-prsten: FKM |
Zakretni moment pritezanja [Nm] | < 25 |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak - utikač
Priključak | Kabel: 0,5 m, PUR |
---|---|
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Zaključavanje: Narenderirana matica, rotirajuće |
dijagrami i grafikoni
|
|
---|