Magnetni senzor s dvije sklopne točke za dijagnostiku kočenja
M95008
M9G4015PARKG/A/US
Magnetni senzor s dvije sklopne točke za dijagnostiku kočenja
M95008
M9G4015PARKG/A/US
- Za pouzdano otkrivanje trošenja ovojnice kočnica
- Za uporabu u vjetroturbinama
- S dva izlaza za prekapčanje i programabilnim sklopnim točkama
- Široko područje radne temperature
- Visoki stupanj opće točnosti i dugoročna stabilnost
Značajke proizvoda
Izlazna funkcija | 2 x normalno otvoreno |
---|
Primjena
Posebno svojstvo | Pozlaćeni kontakti |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...36 DC; ("supply class 2" prema cULus) |
---|---|
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Izlazi
Izlazna funkcija | 2 x normalno otvoreno |
---|---|
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 5,4 |
Minimalno strujno opterećenje [mA] | 2 |
Maks. struja propuštanja [mA] | 0,5 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 100 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 0,5 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno |
Zaštita od preopterećenja | da |
Domet nadzora
Mjerno područje [mm] | 17...32 |
---|
Točnost / odstupanja
Histereza [mm] | 0,1 |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -40...70 |
---|---|
Zaštita | IP 20; IP 67; (strana klipa: IP 20; strana konektora: IP 67) |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [godina] | 349 | ||||||||||
Odobrenje UL-a |
|
Mehanički podaci
Težina [g] | 238 |
---|---|
Materijali | Mjed presvučeno bijelom broncom; klip: Plemeniti čelik; prozor LED: PA |
Zakretni moment pritezanja [Nm] | < 20 |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak - utikač
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlaćeno |
---|