- Proizvodi
- LR7024
Senzor za neprekidno praćenje razine (navođeni valni radar)
LR7024
LR0700B-BR34AQPKG/US
Senzor za neprekidno praćenje razine (navođeni valni radar)
LR7024
LR0700B-BR34AQPKG/US
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: LR7000 + E43205 Usporedba proizvoda: LR7024 / LR7000 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Značajke proizvoda
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih izlaza: 2 |
---|---|
Duljina sonde L [mm] | 700 |
Procesni priključak | G 3/4 vanjski navoj |
Primjena
Posebno svojstvo | Pozlaćeni kontakti |
---|---|
Primjena | za industrijsku uporabu |
Mediji | vodeni rashlađivači; Voda; mediji slični vodi |
Dielektrična konstanta medija | > 20 |
Preporućeni mediji | vodeni rashlađivači; Voda; mediji slični vodi |
Ne može se rabiti za | Ulja; masnoće; granule; rasuti materijal; kiseline; lužine |
Srednja temperatura [°C] | 0...80 |
Tlak spremnika [bar] | 0,5 |
Električni podaci
Radni napon [V] | 18...30 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 80 |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Vrijeme odgode uključenja [s] | 3 |
Princip mjerenja | vođeni mikrovalovi |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih izlaza: 2 |
---|
Izlazi
Ukupni broj izlaza | 2 |
---|---|
Izlazni signal | signal prekapčanja |
Električna izvedba | PNP |
Broj digitalnih izlaza | 2 |
Izlazna funkcija | Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (prigodno za parametrizaciju) |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 2,5 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 200 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | termičko, ritmično |
Zaštita od preopterećenja | da |
Raspon mjera/postavki
Duljina sonde L [mm] | 700 |
---|---|
Aktivno područje A [mm] | 650 |
Neaktivno područje I1 / I2 [mm] | 40/10 |
Zadana točka SP [mm] | 15...660 |
---|---|
Točka resetiranja rP [mm] | 10...650 |
U koracima po [mm] | 5 |
Histereza [mm] | 5 |
Točnost / odstupanja
Mjerne greške [% od konačne vrijednosti] | ± 5 |
---|---|
Preciznost ponavljanja | ± 2 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | 0...60 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -25...80 |
Zaštita | IP 67 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otpornost na udarce |
|
||||||||
Otpornost na vibracije |
|
Mehanički podaci
Materijali | nehrđajući čelik (1,4301/304); FKM; NBR; PBT; Računalo; PEI; TPE-V; PTFE |
---|---|
Materijali u kontaktu s medijima | nehrđajući čelik (1,4305 / 303); PTFE; NBR |
Procesni priključak | G 3/4 vanjski navoj |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlaćeno |
---|