- Proizvodi
- LL8022
Senzor za neprekidno praćenje razine s nadzorom propuštanja
LL8022
LL0264B-B-00KVPKG/US
Senzor za neprekidno praćenje razine s nadzorom propuštanja
LL8022
LL0264B-B-00KVPKG/US
- Pouzdano otkrivanje razine u spremnicima i rezervoarima
- Za uporabu u vodi, uljima i rashlađivačima
- Jednostavna prilagodba na medij koji se mjeri
- Jasno vidljiv četveroznamenkasti prikaz pomoću žaruljica LED
- Dva programabilna izlaza za prekapčanje za otkrivanje propuštanja
Otkazani artikal
Temeljne boje nisu standardizirane za 8-polne utičnice. Obratite pažnju na ožičenje senzora i utičnica (pogledajte tehnički list).
Značajke proizvoda
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih izlaza: 4 |
---|---|
Duljina sonde L [mm] | 264 |
Primjena
Posebno svojstvo | Pozlaćeni kontakti |
---|---|
Mediji | vodeni rashlađivači; Ulja; Voda; mediji slični vodi |
Dielektrična konstanta medija | > 2 |
Ne može se rabiti za | iznimno provodni mediji; priljubni mediji; granule; rasuti materijal; kiseline; lužine |
Tlak spremnika [bar] | 0,5; (kada se postavlja pomoću ugradbene dodatne opreme: E43001 - E43007, E43019) |
Srednja temperatura [°C] | 0...35; (LL8022 + E43100: 0...65; kod uporabe u vodi i medijima na bazi vode s temperaturom > 35° C uređaj treba ugraditi u klimatsku cijev) |
---|
Srednja temperatura [°C] | 0...70 |
---|---|
Kratkoročna temperatura medija [°C] | 0...90 |
Srednja temperatura [°C] | 0...35; (LL8022 + E43100: 0...65; kod uporabe u vodi i medijima na bazi vode s temperaturom > 35° C uređaj treba ugraditi u klimatsku cijev) |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | 18...30 DC; ("supply class 2" prema cULus) |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 60 |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Vrijeme odgode uključenja [s] | 3 |
Princip mjerenja | kapacitativno |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih izlaza: 4 |
---|
Izlazi
Ukupni broj izlaza | 4 |
---|---|
Izlazni signal | signal prekapčanja |
Električna izvedba | PNP |
Broj digitalnih izlaza | 4 |
Izlazna funkcija | Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (prigodno za parametrizaciju) |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 2,5 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 200 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | termičko, ritmično |
Zaštita od preopterećenja | da |
Raspon mjera/postavki
Duljina sonde L [mm] | 264 |
---|---|
Aktivno područje A [mm] | 195 |
Neaktivno područje I1 / I2 [mm] | 53 / 15 |
Zadana točka SP [mm] | 25...190 |
---|---|
Točka resetiranja rP [mm] | 20...185 |
U koracima po [mm] | 5 |
Histereza [mm] | 5 |
Sklopna točka prenapunjenosti OP [mm] | 69 - 82 - 94 - 106 - 118 - 130 - 143 - 155 - 167 - 179 - 191 - 204 |
Histereza, OP [mm] | 2 |
Područje prikaza [°C] | -10...100 |
---|
Točnost / odstupanja
Mjerne greške [% od konačne vrijednosti] | ± 5 |
---|---|
Preciznost ponavljanja | ± 2 |
Softver / programiranje
Opcije za namještanje parametra | histereza/prozor; Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; položaj SP/rP; Položaj OP; Prilagodba OP; odabir medija; postavke otklona; Prikazna jedinica; postavke za praćenje propuštanja |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | 0...60 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -25...80 |
Zaštita | IP 67 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otpornost na udarce |
|
||||||||
Otpornost na vibracije |
|
||||||||
MTTF [godina] | 202 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 344,6 |
---|---|
Dimenzije [mm] | Ø 16 |
Materijali | nehrđajući čelik (1,4301/304); FKM; NBR; PBT; Računalo; PEI; PP; TPE-V |
Materijali u kontaktu s medijima | PP |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlaćeno |
---|